(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-993-4B-W
フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ フェニックスワゴン 900X600 4リンSツキ Wイロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,571円
税込単価
52,328円

4輪S付のフェニックスワゴン。【特長】・ワンアクションのストッパーで車輪を直接...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    3

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

PEW-993-4B-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン 600×400 4輪S付 W色の製品イメージ

フェニックスワゴン 600×400 4輪S付 W色の製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 四輪用車輪ストッパータイプ
  • 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。
  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:100kg/段
  • 高さ:880mm
  • 段数:3段
  • 支柱径:25.4mm
  • 材質 本体:スチール(抗菌粉体塗装)
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-963-4B-W/PEW-963-4B-YG/PEW-973-4B-YG

フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ 取扱説明書-1フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ 取扱説明書-2
商品情報を表示

PEW-993-4B-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-993-4B-W

900
600
ホワイト
819-5017
27000

1個

47,571( 52,328円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4輪S付のフェニックスワゴン。
【特長】
・ワンアクションのストッパーで車輪を直接、確実にロック可能で安全。
・特殊構造のストッパーで、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定可能。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプの型番PEW-993-4B-Wのページです。
型番PEW-993-4B-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

    フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

    フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付

      フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付

        フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW

        フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW

          フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

          フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

            ニューCSスーパーワゴン(エラストマー車仕様)

            ニューCSスーパーワゴン(エラストマー車仕様)

              フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

              フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

                フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

                フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ740mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ740mm

                      フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)

                      フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ899mm

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ899mm

                          フェニックスワゴン (仕切板付)

                          フェニックスワゴン (仕切板付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 36,349円 31,555円 27,883円 23,825円 51,764円 22,377円 42,797円 42,636円 47,404円 48,026円 25,998円 57,203円 34,783円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   3日目   2日目~   2日目~   1日目~   2日目   1日目   4日目   2日目  
                            高さ(mm) 880 880 880 - 899 - - - - - 711 899 880
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 - 150 150 150 150 150 150 150
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール
                            材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール

                            フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PEW-963-4B-W
                            PEW-963-4B-YG
                            PEW-973-4B-W
                            PEW-973-4B-YG
                            PEW-993-4B-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)
                            (g)

                            36,349円

                            ( 39,984円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600400ホワイト819-500915600

                            36,349円

                            ( 39,984円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600400ヤンググリーン819-501015600

                            42,512円

                            ( 46,763円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            750500ホワイト819-501321900

                            42,512円

                            ( 46,763円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            750500ヤンググリーン819-501421900

                            47,571円

                            ( 52,328円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600ヤンググリーン819-501827000

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました