(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,373円 ~ 13,577円  特別価格 
税込価格
9,210円 ~ 14,935円  特別価格 

【特長】・特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フェニックスワゴン用ストッパー
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

PEW-400S

フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
適合本体サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999484915
819-4987
1200.0
奥行400

4個

8,373円

7,389

( 8,128円 )

1日目

4989999484922
819-4988
1500
奥行500

1個

10,743( 11,817円 )

1日目

4989999484939
819-4989
1700.0
奥行600

1個

13,577( 14,935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。
【材質】
・本体:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー

フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー

    フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー

    フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー

      フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

      フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

        フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

        フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

          ファルコンワゴン

          ファルコンワゴン

            フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セット

            フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セット

              ファルコンワゴン(ウレタン車輪)

              ファルコンワゴン(ウレタン車輪)

                オプション直進安定金具

                オプション直進安定金具

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                  通常価格 8,373円 14,083円 31,555円 36,349円 24,393円 1,062円 30,762円 883円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   3日目  
                  その他 オプション オプション - - - オプション - オプション
                  詳細タイプ フェニックスワゴン用ストッパー 四輪用車輪ストッパー - - - フレックスワゴン用Φ75ゴム車セット - -
                  材質1 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - 車輪:ゴム - -
                  グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 適合 - - - -

                  フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました