(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS3044(ステンレス)ワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCW-1C
SUS3044(ステンレス)ワゴン SUS3044(ステンレス)ワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,047円
税込単価
33,052円

【特長】・清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。【用途】・錆や汚れ...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    30
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 支柱径(mm):
    25
  • 段数(段):
    2

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

図面

SCW-1A

SUS3044(ステンレス)ワゴン SCW-1A図面

SCW-1C

SUS3044(ステンレス)ワゴン SCW-1C図面

SCW-4B

SUS3044(ステンレス)ワゴン SCW-4B図面
商品情報を表示

SCW-1C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
キャスター径(mm)(mm)
キャスター仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCW-1C

750
450
750
上下段フラットタイプ
4989999536386
818-9440
11400
50
自在式2個 自在式(ストッパー付)2個
1台

1個

30,047( 33,052円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
【用途】
・錆や汚れを嫌う場所での作業に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS3044(ステンレス)ワゴンの型番SCW-1Cのページです。
型番SCW-1Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS3044(ステンレス)ワゴン

SUS3044(ステンレス)ワゴン

    器械卓子(ステンレスサイドワゴン)

    器械卓子(ステンレスサイドワゴン)

      クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)

      クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)

        マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

        マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

          マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

          マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

            ステンレスラボキャリー(SUS304)

            ステンレスラボキャリー(SUS304)

              TRUSCO SUS304折りたたみ式ワゴン 550×450×752

              TRUSCO SUS304折りたたみ式ワゴン 550×450×752

                メーカー トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 26,558円 26,154円 49,272円 54,496円 56,691円 64,041円 95,521円
                通常出荷日 5日目~   10日目~   2日目~   5日目   5日目   5日目~   4日目  
                最大積載量(kg/台) 50 - 150 50 50 - 50
                均等積載量(kg/段)(kg/段) 30 - 100 - - - 20
                材質1 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - 本体:ステンレス(SUS304)
                材質2 キャスター金具:スチール - - - - - キャスター金具:スチール
                材質3 車輪:ゴム - - - - - 車輪:ゴム

                SUS3044(ステンレス)ワゴンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SCW-1A
                SCW-1B
                SCW-2A
                SCW-2B
                SCW-2C
                SCW-3A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口
                (mm)
                奥行
                (mm)
                高さ
                (mm)
                詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g)
                (g)
                キャスター径(mm)
                (mm)
                キャスター仕様 内容量

                29,046円

                ( 31,951円 )
                1個 あり

                5日目

                450300750上下段フラットタイプ4989999536362818-94389700.050自在式2個 自在式(ストッパー付)2個1台

                32,267円

                ( 35,494円 )
                1個 あり

                5日目

                600450750-4989999536379818-94391050050--

                34,155円

                ( 37,571円 )
                1個 あり

                5日目

                450300750-4989999536393818-94419700.050--

                29,099円

                ( 32,009円 )
                1個 あり

                5日目

                600450750-4989999536409818-94421050050--

                43,909円

                ( 48,300円 )
                1個 あり

                5日目

                750450750-4989999536416818-94431140050--

                26,558円

                ( 29,214円 )
                1個 あり

                5日目

                450300750-4989999536423818-94449900.050--

                ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました