(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌SUSカラーラインワゴン (引き出し付) 上下段四方手すり・両ハンドル・引出し付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KSCLW-3B-P
抗菌SUSカラーラインワゴン (引き出し付) 上下段四方手すり・両ハンドル・引出し付タイプ TRUSCO コウキンSUSカラーラインワゴン ヒキダシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,390円
税込単価
133,529円

【特長】・抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    800
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 詳細タイプ:
    抗菌ステンレスワゴン
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    30
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 支柱径(mm):
    25
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • 引出し内寸(間口)(mm):
    375
  • 引出し内寸(深さ)(mm):
    95
  • 段数(段):
    2
  • 仕様:
    静音キャスター:自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)

型番

KSCLW-3B-P 解除

Loading...

製品特長・仕様

  • 上下段四方手すり付
  • 両ハンドル付
  • 間口×奥行×高さ:600×450×800mm
  • 支柱径:25mm
  • キャスター径:50mm(対角ストッパー付)
  • 本体材質:ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ゴム
  • 引き出し取手材質:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ
  • 質量/質量単位:17.8kg
  • 製造国:日本

※ サビや腐食に強い素材ですが、汚れを放置するとサビの原因になりますので、製品の汚れはすぐに拭き取ってください。

図面

KSCLW-3A-B/KSCLW-3A-P

抗菌SUSカラーラインワゴン (引き出し付) 上下段四方手すり・両ハンドル・引出し付タイプ KSCLW-3A-B/KSCLW-3A-P図面

KSCLW-3B-B/KSCLW-3B-P

抗菌SUSカラーラインワゴン (引き出し付) 上下段四方手すり・両ハンドル・引出し付タイプ KSCLW-3B-B/KSCLW-3B-P図面

選定サポート情報

技術情報

ステンレス鋼の種類

  • SUS430:一般に18クロムステンレスと呼ばれる耐食性に優れた汎用素材。
  • SUS304:一般に18-8ステンレスと呼ばれ、430よりさらに高い耐食性がある。
  • SUS316:化学薬品/海水などを扱う環境などで、SUS304では耐久性/耐食性に劣る場合に使用。
  • SUS316L:SUS316をさらに低炭素化し、耐粒界腐食性を向上。医薬品/化粧品/半導体メーカーで使用される。
商品情報を表示

KSCLW-3B-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
引出し内寸(奥行)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSCLW-3B-P

750
ピンク
4989999525939
818-9419
18600
310

1個

121,390( 133,529円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。
・用途や場所によって色による使い分けができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抗菌SUSカラーラインワゴン (引き出し付) 上下段四方手すり・両ハンドル・引出し付タイプの型番KSCLW-3B-Pのページです。
型番KSCLW-3B-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌SUSカラーラインワゴン (引き出し付) 上下段四方手すり・両ハンドル・引出し付タイプ

抗菌SUSカラーラインワゴン (引き出し付) 上下段四方手すり・両ハンドル・引出し付タイプ

    抗菌SUSカラーラインワゴン  FBこぼれ止め付タイプ

    抗菌SUSカラーラインワゴン FBこぼれ止め付タイプ

      ステンレスファイルワゴン(SUS304)

      ステンレスファイルワゴン(SUS304)

        UTSカート(SUS430)

        UTSカート(SUS430)

          ステンレスワゴン引出付

          ステンレスワゴン引出付

            サイドテーブルワゴン  (SUS304) メッシュタイプ

            サイドテーブルワゴン (SUS304) メッシュタイプ

              クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)

              クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)

                クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm

                クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター 米澤器械工業 キャニオン トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 121,390円 52,397円 76,641円 67,350円 71,056円 63,688円 62,664円 45,386円
                  通常出荷日 5日目~   8日目   5日目   4日目   18日目~   4日目~   2日目~   2日目  
                  奥行(mm) 450 - 320 - - - - -
                  高さ(mm) 800 800 970 - 810 815 - 772
                  最大積載量(kg/台) 50 50 100 - - 200 150 150
                  詳細タイプ 抗菌ステンレスワゴン - - - - - 組立式 組立式
                  均等積載量(kg/段)(kg/段) 30 30 50 - - - 100 100

                  抗菌SUSカラーラインワゴン (引き出し付) 上下段四方手すり・両ハンドル・引出し付タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  KSCLW-3A-B
                  KSCLW-3A-P
                  KSCLW-3B-B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量(g)
                  (g)
                  引出し内寸(奥行)
                  (mm)

                  155,360円

                  ( 170,896円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  600ブルー4989999525908818-941617800235

                  158,529円

                  ( 174,382円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  600ピンク4989999525915818-941717800235

                  178,038円

                  ( 195,842円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  750ブルー4989999525922818-941818600310

                  ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました