(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,840円 21,735円
税込単価
27,324円 23,909円

仕切2段付のラビットワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    500
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    818-3213
  • 材質2:
    3
  • 支柱径(mm):
    50
  • 全長(mm):
    13500.0
  • 長さ(mm):
    棚板:スチール(焼き付け塗装)
  • 幅(mm):
    支柱:スチール(焼き付け塗装)
  • キャスター径(mm)(mm):
    キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
  • 引出し内寸(奥行)(mm):
    車輪:ゴム
  • 支柱径×長さ(mm):
    75

型番

RBW-953S2-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

  • 縦仕切4枚
  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:50kg/段
  • 色:ホワイト
  • 間口×奥行×高さ:500×500×880mm
  • 段数:3段
  • キャスター:自在式 75mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質
    棚板:スチール(焼き付け塗装)
    支柱:スチール(焼き付け塗装)
    キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
    車輪:ゴム
  • 質量/質量単位:12.5kg
  • 製造国:日本

図面

RBW-953S2-W

ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W 取扱説明書-1ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W 取扱説明書-2ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W 取扱説明書-3
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-953S2-W

1個

24,840円

21,735

( 23,909円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕切2段付のラビットワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-Wの型番RBW-953S2-Wのページです。
型番RBW-953S2-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

    ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

    ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 53.5kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 53.5kg

        ニューCSツールワゴン

        ニューCSツールワゴン

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 34.9kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.7kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.7kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 73.7kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 73.7kg

                  ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

                  ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 32.8kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 32.8kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.6kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.6kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 67.8kg グリーン

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 67.8kg グリーン

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業
                          通常価格 24,840円 21,927円 93,125円 12,623円 47,419円 95,590円 52,493円 126,912円 18,763円 55,493円 87,307円 101,297円
                          通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目  
                          間口(mm) 500 500 - - - - - - 600 - - -
                          奥行(mm) 500 500 - - - - - - 400 - - -
                          高さ(mm) 880 740 - - - - - - 740 - - -
                          最大積載量(kg/台) 150 150 - - - - - - 150 - - -
                          ホワイト - - - - - - - ホワイト - - -

                          ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-Wのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました