(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン 最大積載量150kg ゴム車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラビットワゴン 最大積載量150kg ゴム車輪

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,486円 ~ 23,156円  特別価格 
税込価格
14,835円 ~ 25,472円  特別価格 

工具などの収納や車輪付で移動も簡単にできる便利なラビットワゴン。【特長】・車輪...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • キャスター仕様:
    自在式(Wストッパー付)75mm(2個) 自在式 75mm(2個)
  • キャスター金具材質:
    スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番RBW-943-Wの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:50kg/段
  • 色:ホワイト
  • 間口:400mm
  • 奥行:350mm
  • 高さ:880mm
  • 段数:3段
  • キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
  • 質量/質量単位:8.1kg
  • 材質
    車輪:ゴム
    キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)

図面

RBW-943-W

ラビットワゴン 400×350mm ゴム車輪 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ラビットワゴン 400×350mm ゴム車輪 W色 取扱説明書-1ラビットワゴン 400×350mm ゴム車輪 W色 取扱説明書-2ラビットワゴン 400×350mm ゴム車輪 W色 取扱説明書-3
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
段数(段)
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
350
600
ホワイト
818-3131
2
6
-

1個

13,486( 14,835円 )

1日目

400
350
600
ヤンググリーン
-
2
6
製造国:日本

1個

14,523( 15,975円 )

1日目

一部当日出荷可能

700
450
600
ホワイト
-
2
10.4
製造国:日本

1個

17,344( 19,078円 )

1日目

700
450
600
ヤンググリーン
-
2
10.4
製造国:日本

1個

17,344( 19,078円 )

4日目

360
360
740
ホワイト
-
3
7.34
製造国:日本

1個

15,544( 17,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

360
360
740
ヤンググリーン
-
3
7.34
製造国:日本

1個

16,740( 18,414円 )

1日目

一部当日出荷可能

400
350
740
ホワイト
818-3153
3
7.34
-

1個

16,020( 17,622円 )

1日目

400
350
740
ヤンググリーン
818-3154
3
7.34
-

1個

16,020( 17,622円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
500
740
ホワイト
-
3
10.64
製造国:日本

1個

18,829円

18,201

( 20,021円 )

4日目

500
500
740
ヤンググリーン
-
3
10.64
製造国:日本

1個

18,829( 20,712円 )

1日目

一部当日出荷可能

600
400
740
ヤンググリーン
-
3
10.34
製造国:日本

1個

18,763( 20,639円 )

1日目

700
450
740
ホワイト
-
3
13.94
製造国:日本

1個

21,809円

19,082

( 20,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

700
450
740
ヤンググリーン
-
3
13.94
製造国:日本

1個

21,809円

19,082

( 20,990円 )

4日目

400
350
810
ホワイト
-
3
7.9
製造国:日本、組立式、組立人数:1人/組立時間:約50分

1個

16,129( 17,742円 )

1日目

400
350
810
ヤンググリーン
-
3
7.9
製造国:日本、組立式、組立人数:1人/組立時間:約50分

1個

16,129( 17,742円 )

1日目

一部当日出荷可能

700
450
810
ホワイト
-
3
14.5
製造国:日本、組立式、組立人数:1人/組立時間:約50分

1個

21,917円

19,177

( 21,095円 )

1日目

一部当日出荷可能

700
450
810
ヤンググリーン
-
3
14.5
製造国:日本

1個

21,917円

19,177

( 21,095円 )

4日目

400
350
880
ホワイト
-
3
8.1
組立式、組立人数:1人/組立時間:約50分

1個

17,366( 19,103円 )

1日目

400
350
880
ヤンググリーン
-
3
8.1
製造国:日本、組立式、組立人数:1人/組立時間:約50分

1個

17,366( 19,103円 )

1日目

一部当日出荷可能

700
450
880
ホワイト
-
3
14.7
製造国:日本、組立式、組立人数:1人/組立時間:約50分

1個

23,156円

20,261

( 22,287円 )

1日目

700
450
880
ヤンググリーン
-
3
14.7
製造国:日本、組立式、組立人数:1人/組立時間:約50分

1個

21,612( 23,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具などの収納や車輪付で移動も簡単にできる便利なラビットワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター
・ゴム車輪付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラビットワゴン 最大積載量150kg ゴム車輪

ラビットワゴン 最大積載量150kg ゴム車輪

    ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

    ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

      バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

      バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

        ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

        ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

          スペシャルワゴン 段数(段)2・3・4

          スペシャルワゴン 段数(段)2・3・4

            スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

            スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

              ミニキャビネットワゴン

              ミニキャビネットワゴン

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:28.2kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:28.2kg アイボリー

                  アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)

                  アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)

                    スーパーラックワゴン(直進安定金具2個付)

                    スーパーラックワゴン(直進安定金具2個付)

                      ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

                      ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 質量:31.2kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 質量:31.2kg

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 サカエ サカエ 山金工業
                          通常価格 13,486円 18,763円 37,074円 24,840円 9,517円 24,177円 54,889円 52,336円 48,921円 61,235円 23,812円 50,741円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   3日目~   3日目   8日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                          最大積載量(kg/台) 150 150 200 150 - - 120 - 60 - - -
                          均等積載量(kg/段)(kg/段) 50 - 120 - - - - - 10 - - -
                          キャスター仕様 自在式(Wストッパー付)75mm(2個) 自在式 75mm(2個) - 自在式(Wストッパー付)100mm(2個) 自在式 100mm(2個) - - - 自在式 75mm(2個)自在式(ストッパー付) 75mm(2個) - 自在式 40mm(2個)自在式(ストッパー付) 40mm(2個) - - -
                          キャスター金具材質 スチール(クロムメッキ仕上げ) - スチール - - - - - - - - -
                          車輪材質 ゴム - ゴム - - - - - - - - -

                          ラビットワゴン 最大積載量150kg ゴム車輪のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました