(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 YG色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 YG色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,243円
税込単価
24,467円

仕切2段付のラビットワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    740
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 色:
    ヤンググリーン
  • 材質1:
    818-3174
  • 材質2:
    3
  • 支柱径(mm):
    50
  • 全長(mm):
    12500.0
  • 長さ(mm):
    棚板:スチール(焼き付け塗装)
  • 幅(mm):
    支柱:スチール(焼き付け塗装)
  • キャスター径(mm)(mm):
    キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
  • 引出し内寸(奥行)(mm):
    車輪:ゴム
  • 支柱径×長さ(mm):
    75

型番

RBW-763S2-YG 解除

Loading...

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 YG色の仕様

寸法図

寸法図

  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:50kg/段
  • 色:ヤンググリーン
  • 間口:600mm
  • 奥行:400mm
  • 高さ:740mm
  • 段数:3段
  • キャスター:自在式 75mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
  • 縦仕切4枚
  • 質量:11.54kg

【材質】

  • 棚板:スチール(焼き付け塗装)
  • 支柱:スチール(焼き付け塗装)
  • キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 車輪:ゴム
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-763S2-YG

1個

22,243( 24,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕切2段付のラビットワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・製造国は日本。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 YG色の型番RBW-763S2-YGのページです。
型番RBW-763S2-YGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 YG色

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 YG色

    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

      バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン双輪 YG色 BDW-993D-YG

      バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン双輪 YG色 BDW-993D-YG

        イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

        イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

          メーカー トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 22,243円 36,564円 38,594円 39,009円
          通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目~  
          間口(mm) 600 750 979 900
          奥行(mm) 400 500 600 600
          高さ(mm) 740 880 870 -
          最大積載量(kg/台) 150 - 200 200
          ヤンググリーン - ヤンググリーン -

          ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 YG色のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました