(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 W色 高さ740mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 W色 高さ740mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,964円
税込単価
25,260円

仕切2段付のラビットワゴン。【特長】・縦仕切4枚。・段数:3段。・材質 棚板:...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    740
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    818-3173
  • 材質2:
    3
  • 支柱径(mm):
    50
  • 全長(mm):
    12500.0
  • 長さ(mm):
    棚板:スチール(焼き付け塗装)
  • 幅(mm):
    支柱:スチール(焼き付け塗装)
  • キャスター径(mm)(mm):
    キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
  • 引出し内寸(奥行)(mm):
    車輪:ゴム
  • 支柱径×長さ(mm):
    75

型番

RBW-763S2-W 解除

Loading...

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 W色の仕様

RBW-763S2 Wの寸法図

RBW-763S2 Wの寸法図

  • 最大積載量:150kg/台。
  • 均等積載量:50kg/段。
  • 間口×奥行×高さ:600×400×740mm。
  • キャスター:自在式 75mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)。
  • 質量/質量単位:11.54kg。
NO.部品名個数材質 厚・品番表面処理
1支柱4SPC t2.3塗装
2棚板3SPC t0.8塗装
3自在S付キャスター2SPC/HRユニクロ
4自在キャスター2SPC/HRユニクロ
5ナット4M12ユニクロ
6スプリングワッシャー4M12ユニクロ
7ナット8M6 (F付)ユニクロ
8CAPボルト8M6×12ユニクロ
9スプリングワッシャー8M6ユニクロ
10平ワッシャー8t 0.8×12×6ユニクロ
11ジャバラ(ピッチ50)4SPC t0.7塗装
12仕切り4SPC t1.0塗装
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-763S2-W

1個

22,964( 25,260円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕切2段付のラビットワゴン。
【特長】
・縦仕切4枚。
・段数:3段。
・材質 棚板:スチール(焼き付け塗装)/支柱:スチール(焼き付け塗装)。
・材質 キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)/車輪:ゴム。
・製造国:日本。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 W色 高さ740mmの型番RBW-763S2-Wのページです。
型番RBW-763S2-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 W色 高さ740mm

ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 W色 高さ740mm

    ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

    ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

      イーグルワゴン(ゴムキャスター・1段引出し付)

      イーグルワゴン(ゴムキャスター・1段引出し付)

        バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

        バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

          イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

          イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

            イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

            イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

              イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

              イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

                イーグルワゴン(天板・引出し付)

                イーグルワゴン(天板・引出し付)

                  バーディワゴン(2段引出し付)

                  バーディワゴン(2段引出し付)

                    イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                    イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                      イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

                      イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

                        イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

                        イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

                          イーグルワゴン(ウレタンキャスター・引出し付)

                          イーグルワゴン(ウレタンキャスター・引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 22,964円 24,840円 47,035円 37,074円 39,345円 22,578円 23,407円 50,507円 72,180円 72,609円 47,453円 37,682円 47,356円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            間口(mm) 600 500 - 900 900 - - - - - - 900 -
                            奥行(mm) 400 500 - 600 600 - - - - - - 600 -
                            高さ(mm) 740 880 - - - - - - 880 880 - 600 -
                            最大積載量(kg/台) 150 150 200 200 250 250 250 200 200 200 200 250 250
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - ヤンググリーン - - -

                            ラビットワゴン 600×400 仕切2段付 ゴム車輪 W色 高さ740mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました