(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン RBWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBW-873H-YG
ラビットワゴン RBWシリーズ TRUSCO ラビットワゴン 700X450 ハンドル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,965円 20,973円
税込単価
30,762円 23,070円

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • キャスター径(mm)(mm):
    75
  • キャスター仕様:
    自在式(Wストッパー付)×2、自在式(ストッパーなし)×2
  • キャスター金具材質:
    スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。

型番

RBW-873H-YG 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

エンボス加工によりグラツキがなく非常に堅牢、ビスも少なく組み立ても簡単。

エンボス加工によりグラツキがなく非常に堅牢、ビスも少なく組み立ても簡単。

ターンロック式ダブルストッパー。

ターンロック式ダブルストッパー。

製品の共通仕様

  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:50kg/段
  • キャスター径:75mm
  • キャスター仕様:自在式(ストッパーなし)×2、自在式(Wストッパー付)×2
  • キャスター金具材質:スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 車輪材質:ゴム

RBW-662H

ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ゴム車輪 W色 図面

RBW-672H

ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ゴム車輪 W色 図面

RBW-763H

ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ゴム車輪 W色 図面

RBW-773H

ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ゴム車輪 W色 図面

RBW-863H

ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ゴム車輪 W色 図面

RBW-873H

ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ゴム車輪 W色 図面

RBW-963H

ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ゴム車輪 W色 図面

RBW-973H

ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ゴム車輪 W色 図面

 

 
商品情報を表示

RBW-873H-YG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
段数(段)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-873H-YG

700
450
810
ヤンググリーン
818-3200
3
14.79

1個

27,965円

20,973

( 23,070円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン RBWシリーズの型番RBW-873H-YGのページです。
型番RBW-873H-YGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラビットワゴン RBWシリーズ

ラビットワゴン RBWシリーズ

    ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

    ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

      スーパーワゴン天板付

      スーパーワゴン天板付

        スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

        スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

          スペシャルワゴン 段数(段)2・3・4

          スペシャルワゴン 段数(段)2・3・4

            ラビットワゴン 最大積載量150kg ゴム車輪

            ラビットワゴン 最大積載量150kg ゴム車輪

              ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608

              ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608

                ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

                ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

                  メーカー トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                  通常価格 16,135円 23,812円 38,670円 24,177円 9,517円 13,486円 25,540円 18,763円
                  通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   1日目~   3日目   4日目  
                  最大積載量(kg/台) 150 - - - - 150 - 150
                  均等積載量(kg/段)(kg/段) 50 - - - - 50 - -
                  キャスター径(mm)(mm) 75 - - - - - - キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
                  キャスター仕様 自在式(Wストッパー付)×2、自在式(ストッパーなし)×2 - - - - 自在式(Wストッパー付)75mm(2個) 自在式 75mm(2個) - -
                  キャスター金具材質 スチール(クロムメッキ仕上げ) - - - - スチール(クロムメッキ仕上げ) - -

                  ラビットワゴン RBWシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  RBW-672H-YG
                  RBW-763H-W
                  RBW-763H-YG
                  RBW-963H-W
                  RBW-963H-YG
                  RBW-973H-W
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口
                  (mm)
                  奥行
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  トラスココード 段数
                  (段)
                  質量
                  (kg)

                  18,102円

                  ( 19,912円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  700450600ヤンググリーン818-3140210.69

                  19,352円

                  ( 21,287円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  600400740ホワイト818-3181310.61

                  24,195円

                  ( 26,615円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  600400740ヤンググリーン818-3172310.61

                  25,764円

                  ( 28,340円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  600400880ホワイト818-3223311.37

                  20,607円

                  ( 22,668円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  600400880ヤンググリーン818-3224311.37

                  22,834円

                  ( 25,117円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  700450880ホワイト818-3227314.99

                  アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました