(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBW-873HU-W
ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪 TRUSCO ラビットワゴン 700X450 ハンドル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,094円
税込単価
25,403円

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    180
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • キャスター仕様:
    自在式 75mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
  • 棚板材質:
    スチール(焼き付け塗装)
  • 支柱材質:
    スチール(焼き付け塗装)
  • キャスター金具材質:
    スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 車輪材質:
    ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。

型番

RBW-873HU-W 解除

Loading...

商品情報は型番RBW-763HU-Wの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

外観図

ラビットワゴン 600×400 ハンドル付 ウレタン車輪 W色の製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 最大積載量:180kg/台
  • 均等積載量:50kg/段
  • 色:ホワイト
  • 間口:600mm
  • 奥行:400mm
  • 高さ:740mm
  • 段数:3段
  • キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
  • 質量:10.45kg
  • 材質
    棚板:スチール(焼き付け塗装)
    支柱:スチール(焼き付け塗装)
    キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
    車輪:ウレタン

図面

RBW-763HU-W

ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ウレタン車輪 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-1ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-2ラビットワゴン 600×400mm ハンドル付 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-3

注意・禁止事項

注意事項

※ 高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。

商品情報を表示

RBW-873HU-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
段数(段)
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-873HU-W

700
450
810
ホワイト
-
3
14.57
組み立て式、組立時間の目安は、一人の作業で約50分。

1個

23,094( 25,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪の型番RBW-873HU-Wのページです。
型番RBW-873HU-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪

ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪

    ラビットワゴン RBWシリーズ

    ラビットワゴン RBWシリーズ

      ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

      ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

        ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

        ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 16,859円 16,135円 18,763円 21,927円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   当日出荷可能
          最大積載量(kg/台) 180 150 150 150
          均等積載量(kg/段)(kg/段) 50 50 - 50
          キャスター仕様 自在式 75mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式(Wストッパー付)×2、自在式(ストッパーなし)×2 - -
          棚板材質 スチール(焼き付け塗装) - - -
          支柱材質 スチール(焼き付け塗装) - - -

          ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          RBW-763HU-W
          RBW-763HU-YG
          RBW-773HU-W
          RBW-873HU-YG
          RBW-963HU-W
          RBW-963HU-YG
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          間口
          (mm)
          奥行
          (mm)
          高さ
          (mm)
          トラスココード 段数
          (段)
          質量
          (kg)
          備考

          20,079円

          ( 22,087円 )
          1個 あり

          2日目

          600400740ホワイト-310.45製造国:日本

          25,100円

          ( 27,610円 )
          1個 あり

          1日目

          600400740ヤンググリーン818-3170310.45-

          28,745円

          ( 31,620円 )
          1個 あり

          1日目

          700450740ホワイト-314.05組み立て式、組立時間の目安は、一人の作業で約50分。

          28,871円

          ( 31,758円 )
          1個 あり

          4日目

          700450810ヤンググリーン-314.57製造国:日本

          21,335円

          ( 23,469円 )
          1個 あり

          2日目

          600400880ホワイト-311.17製造国:日本

          26,674円

          ( 29,341円 )
          1個 あり

          1日目

          600400880ヤンググリーン-311.17組み立て式、組立時間の目安は、一人の作業で約50分。

          アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました