(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBW-75T-W
ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T TRUSCO ラビットワゴンヨウタナイタ 700X450

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,909円
税込単価
4,300円

トラスコ中山 アングル式ワゴン ラビットワゴン用棚板 700×450/400×...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    40
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    スチール(焼き付け塗装)
  • 品名:
    棚板
  • 備考:
    表裏両用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RBW-75T-W 解除

Loading...

商品情報は型番RBW-75T-Wの情報となります。ご注意ください。

図面

RBW-75T-W

TRUSCO ラビットワゴン用棚板700X450 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO ラビットワゴン用棚板700X450 W色 取扱説明書-1TRUSCO ラビットワゴン用棚板700X450 W色 取扱説明書-2TRUSCO ラビットワゴン用棚板700X450 W色 取扱説明書-3
商品情報を表示

RBW-75T-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-75T-W

700
450
ホワイト
4989999485714
819-9079
3.3

2個

3,909( 4,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 アングル式ワゴン ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43Tの型番RBW-75T-Wのページです。
型番RBW-75T-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T

ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 18.3kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 18.3kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 18.4kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 18.4kg

          イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

          イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

            ワゴン用天板

            ワゴン用天板

              ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 固定式 アイボリー色

              ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 固定式 アイボリー色

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 38.4kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 38.4kg アイボリー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 質量:37kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 質量:37kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 23.7kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 23.7kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 49.6kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 49.6kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 32.5kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 32.5kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 20kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 20kg

                            メーカー トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 2,017円 41,192円 32,036円 27,168円 10,340円 16,847円 48,313円 60,767円 54,261円 45,623円 79,275円 53,362円 33,568円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   4日目   3日目   1日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            高さ(mm) 40 - - - 40 - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - オプション オプション - - - - - - -
                            材質1 スチール(焼き付け塗装) - - - - - - - - - - - -
                            品名 棚板 - - - 棚板 - - - - - - - -
                            備考 表裏両用 - - - - - - - - - - - -

                            ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RBW-43T-W
                            RBW-43T-YG
                            RBW-75T-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            2,017円

                            ( 2,219円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            400350ホワイト4989999483864818-37971.1

                            2,402円

                            ( 2,642円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            400350ヤンググリーン4989999483871818-37981.1

                            4,654円

                            ( 5,119円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            700450ヤンググリーン4989999485721819-90803.3

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました