(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型収納ワゴン 900×500×H950 有効3/4段 KSW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KSW-3
金型収納ワゴン 900×500×H950 有効3/4段 KSW カナガタシュウノウワゴン ユウコウ3ダン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
214,054円
税込単価
235,459円

キャスター付きの金型収納ワゴン。【特長】・棚板表面にMDF板を敷いているため、...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    950
  • 色:
    グリーン
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    150
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 備考:
    製造国:日本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報は型番KSW-3の情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

外観図

金型収納ワゴン 有効3段の製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 段数:天板1段+有効3段
  • 塗装色:グリーン
  • 本体材質:スチール
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ウレタン
  • キャスター:固定式130mm(2個)、 自在式(Wストッパー付)130mm(2個)

図面

KSW-3

金型収納ワゴン 有効3段 図面
商品情報を表示

KSW-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大積載量(kg/台)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSW-3

450
4989999585247
819-4995
65000
3

1個

214,054( 235,459円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター付きの金型収納ワゴン。
【特長】
・棚板表面にMDF板を敷いているため、金型に傷が付きにくい製品
・天板面マット付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型収納ワゴン 900×500×H950 有効3/4段 KSWの型番KSW-3のページです。
型番KSW-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型収納ワゴン 900×500×H950 有効3/4段 KSW

金型収納ワゴン 900×500×H950 有効3/4段 KSW

    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

      ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 グリーン

      ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 グリーン

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 75φゴムキャスター4輪自在

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 75φゴムキャスター4輪自在

              スーパーワゴン(引出し付)

              スーパーワゴン(引出し付)

                ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                  イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

                  イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 40.9kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.1kg グリーン

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.9kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.9kg

                            メーカー トラスコ中山 サカエ 山金工業 サカエ 山金工業 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 214,054円 36,564円 85,328円 32,176円 56,262円 51,381円 54,093円 50,400円 50,373円 68,832円 73,954円 66,614円 52,761円
                            通常出荷日 8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            間口(mm) 900 750 - 600 - - 750 - - - - - -
                            奥行(mm) 500 500 - 400 - - 500 - - - - - -
                            高さ(mm) 950 880 - 753 - - 880 903 880 - - - -
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 150 - - - - - - 120 120 - - - -

                            金型収納ワゴン 900×500×H950 有効3/4段 KSWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSW-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大積載量
                            (kg/台)
                            JANコード トラスココード 質量(g)
                            (g)
                            段数
                            (段)

                            239,102円

                            ( 263,012円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            6004989999585254819-499680000.04

                            スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました