(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-793-W
イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793 TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH740

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,009円 34,421円
税込単価
42,910円 37,863円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです・アングル...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 段数(段):
    3
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式(Wストッパー付)100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン(双輪)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EGW-793-W 解除

Loading...

商品情報は型番EGW-993-YGの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

外観図

イーグルワゴン  3段 YG色の代表イメージ

製品の基本仕様・特長

  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)、固定式 100mm(2個)
  • 最大積載量:200kg/台
  • 均等積載量:120kg/段
  • 色:ヤンググリーン
  • 間口:900mm
  • 奥行:600mm
  • 高さ:880mm
  • 段数:3段
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 本体材質:スチール
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ウレタン双輪
  • 質量/質量単位:26.7kg
  • 生産国:日本

図面

EGW-993-YG

イーグルワゴン 900×600×H880 3段 YG色 EGW-993-YG 図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン 900×600×H880 3段 YG色 EGW-993-YG 取扱説明書-1イーグルワゴン 900×600×H880 3段 YG色 EGW-993-YG 取扱説明書-2イーグルワゴン 900×600×H880 3段 YG色 EGW-993-YG 取扱説明書-3イーグルワゴン 900×600×H880 3段 YG色 EGW-993-YG 取扱説明書-4
商品情報を表示

EGW-793-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-793-W

740
ホワイト
-
25.9

1個

39,009円

34,421

( 37,863円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます
・バディワゴンと同じ構造
・キャスターを底板に取付けているから、車輪が邪魔にならないワゴン
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793の型番EGW-793-Wのページです。
型番EGW-793-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

    イーグルワゴン(浅型2段・深型1段)

    イーグルワゴン(浅型2段・深型1段)

      バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン双輪 YG色 BDW-993D-YG

      バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン双輪 YG色 BDW-993D-YG

        イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

        イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

          ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪

          ラビットワゴン 600×400/700×450 ハンドル付 ウレタン車輪

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 39,009円 28,352円 38,594円 50,373円 16,859円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
            間口(mm) 900 - 979 - -
            奥行(mm) 600 - 600 - -
            最大積載量(kg/台) 200 200 200 250 180
            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 - 120 50
            段数(段) 3 3 - 3 -

            イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EGW-793-YG
            EGW-993-W
            EGW-993-YG
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            高さ
            (mm)
            トラスココード 質量
            (kg)

            39,009円

            ( 42,910円 )
            1個 あり

            4日目

            740ヤンググリーン-25.9

            39,681円

            ( 43,649円 )
            1個 あり

            1日目

            880ホワイト818-379526.7

            39,681円

            ( 43,649円 )
            1個 あり

            1日目

            880ヤンググリーン-26.7

            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました