(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,345円 ~ 40,017円  特別価格 
税込価格
43,280円 ~ 44,019円  特別価格 

道具などを置き、車輪付きで移動も簡単にできるイーグルワゴン。【特長】・車輪と共...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番EGW-993U-Wの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ(EGW-993U-W)

製品の基本仕様・特長

  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
  • 最大積載量:250kg/台
  • 均等積載量:120kg/段
  • 色:ホワイト
  • 間口:900mm
  • 奥行:600mm
  • 高さ:880mm
  • 段数:3段
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 質量/質量単位:26.1kg
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ウレタン

図面

EGW-993U-W

イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 EGW-993U-W 図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 EGW-993U-W 取扱説明書-1イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 EGW-993U-W 取扱説明書-2イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 EGW-993U-W 取扱説明書-3イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 EGW-993U-W 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
740
ホワイト
製造国:日本

1個

39,345円

34,718

( 38,190円 )

1日目

740
ヤンググリーン
-

1個

39,345円

34,718

( 38,190円 )

4日目

880
ホワイト
製造国:日本

1個

40,017円

35,311

( 38,842円 )

1日目

880
ヤンググリーン
-

1個

40,017( 44,019円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

道具などを置き、車輪付きで移動も簡単にできるイーグルワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減する
・棚板は皿型、フラット型の表裏両面使用可能
・バディワゴンと同じ構造
・キャスターを底板に取付けているから、車輪が邪魔にならないワゴン
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に使用
・ライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

    イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

    イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

      イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

      イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

        イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

        イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

          イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

          イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

            イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

            イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

              イーグルワゴン(天板・引出し付)

              イーグルワゴン(天板・引出し付)

                ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                  イーグルワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

                  イーグルワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

                    ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

                    ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

                      イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

                      イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

                        イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)

                        イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)

                          バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

                          バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 39,345円 37,682円 39,890円 37,969円 22,578円 23,407円 50,507円 21,927円 49,207円 24,840円 38,214円 39,029円 37,074円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            間口(mm) 900 900 900 900 - - - 500 - 500 - - 900
                            奥行(mm) 600 600 600 600 - - - 500 - 500 - - 600
                            最大積載量(kg/台) 250 250 250 250 250 250 200 150 250 150 250 200 200
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 120 50 120 - 120 120 120
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - - スチール

                            イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました