(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-793UJ-W
イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH740

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,890円
税込単価
43,879円

道具などを置き、車輪付きで移動も簡単にできる便利なイーグルワゴン。【特長】・車...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EGW-793UJ-W 解除

Loading...

商品情報は型番EGW-993UJ-Wの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ(EGW-993UJ-W)

製品の基本仕様・特長

  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個)
  • 最大積載量:250kg/台
  • 均等積載量:120kg/段
  • 色:ホワイト
  • 間口:900mm
  • 奥行:600mm
  • 高さ:880mm
  • 段数:3段
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 質量/質量単位:26.6kg
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ウレタン

図面

EGW-993UJ-W

イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 EGW-993UJ-W 図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 EGW-993UJ-W 取扱説明書-1イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 EGW-993UJ-W 取扱説明書-2イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 EGW-993UJ-W 取扱説明書-3イーグルワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 EGW-993UJ-W 取扱説明書-4
商品情報を表示

EGW-793UJ-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-793UJ-W

740
ホワイト

1個

39,890( 43,879円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

道具などを置き、車輪付きで移動も簡単にできる便利なイーグルワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減する
・棚板は皿型、フラット型の表裏両面使用可能
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に使用
・ライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJの型番EGW-793UJ-Wのページです。
型番EGW-793UJ-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

    イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

    イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

      イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

      イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

        イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

        イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

          イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

          イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

            イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

            イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

              イーグルワゴン(天板・引出し付)

              イーグルワゴン(天板・引出し付)

                イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

                イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

                  バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)

                  バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)

                    イーグルワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

                    イーグルワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

                      イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                      イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                        トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

                        トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

                          トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

                          トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 39,890円 37,969円 37,682円 39,345円 23,407円 22,578円 50,507円 38,214円 50,982円 49,207円 91,183円 28,748円 29,561円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            間口(mm) 900 900 900 900 - - - - - - - 979 979
                            奥行(mm) 600 600 600 600 - - - - - - - 600 600
                            最大積載量(kg/台) 250 250 250 250 250 250 200 250 200 250 250 200 150
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - -
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - - -

                            イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EGW-793UJ-YG
                            EGW-993UJ-W
                            EGW-993UJ-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)

                            39,890円

                            ( 43,879円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            740ヤンググリーン

                            40,561円

                            ( 44,617円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            880ホワイト

                            40,561円

                            ( 44,617円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            880ヤンググリーン

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました