(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,447円 ~ 40,118円  特別価格 
税込価格
43,392円 ~ 44,130円  特別価格 

道具などを置き、車輪付きで移動も簡単にできる便利なイーグルワゴン。【特長】・車...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 段数(段):
    3
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式(Wストッパー付)100mm(2個) 自在式 100mm(2個)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番EGW-993J-Wの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ(EGW-993J-W)

製品の基本仕様・特長

  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個)
  • 最大積載量:200kg/台
  • 均等積載量:120kg/段
  • 色:ホワイト
  • 間口:900mm
  • 奥行:600mm
  • 高さ:880mm
  • 段数:3段
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 質量/質量単位:27.2kg
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム

図面

EGW-993J-W

イーグルワゴン 900×600×H880 4輪自在 W色 EGW-993J-W 図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン 900×600×H880 4輪自在 W色 EGW-993J-W 取扱説明書-1イーグルワゴン 900×600×H880 4輪自在 W色 EGW-993J-W 取扱説明書-2イーグルワゴン 900×600×H880 4輪自在 W色 EGW-993J-W 取扱説明書-3イーグルワゴン 900×600×H880 4輪自在 W色 EGW-993J-W 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
トラスココード
本体材質
キャスター金具材質
車輪材質
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
740
ホワイト
818-3779
スチール
スチール
ゴム
26.4

1個

39,447円

34,804

( 38,284円 )

1日目

740
ヤンググリーン
-
-
-
-
26.4

1個

39,447円

34,804

( 38,284円 )

4日目

880
ホワイト
-
スチール
スチール
ゴム
27.2

1個

40,118円

35,400

( 38,940円 )

1日目

880
ヤンググリーン
-
スチール
スチール
ゴム
27.2

1個

40,118円

35,400

( 38,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

道具などを置き、車輪付きで移動も簡単にできる便利なイーグルワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減する
・棚板は皿型、フラット型の表裏両面使用可能
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に使用
・ライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

    イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

    イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

      イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

      イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

        バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

        バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

          バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

          バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

            イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

            イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

              バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン双輪 YG色 BDW-993D-YG

              バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン双輪 YG色 BDW-993D-YG

                バーディワゴン(天板付)

                バーディワゴン(天板付)

                  バーディワゴン(1段引出し付)

                  バーディワゴン(1段引出し付)

                    トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

                    トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 39,447円 39,890円 39,345円 37,351円 37,074円 39,009円 38,594円 48,277円 48,713円 28,748円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                      間口(mm) 900 900 900 900 900 900 979 - - 979
                      奥行(mm) 600 600 600 600 600 600 600 - - 600
                      最大積載量(kg/台) 200 250 250 200 200 200 200 200 200 200
                      均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 - 120 120 -
                      段数(段) 3 - - 3 3 3 - 2 3 -

                      イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793Jのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました