(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-96T-W
イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色 TRUSCO イーグル バーディワゴンヨウタナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,340円
税込単価
11,374円

【特長】・イーグルワゴン・バーディワゴン兼用の900x600mmの棚板です。

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    40
  • その他:
    オプション
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 品名:
    棚板
  • 材質:
    スチール
  • 質量(kg):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EGW-96T-W 解除

Loading...

商品情報は型番EGW-96T-Wの情報となります。ご注意ください。

図面

EGW-96T-W

TRUSCO イーグル バーディワゴン用棚板 900X600 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO イーグル バーディワゴン用棚板 900X600 W色 取扱説明書-1TRUSCO イーグル バーディワゴン用棚板 900X600 W色 取扱説明書-2TRUSCO イーグル バーディワゴン用棚板 900X600 W色 取扱説明書-3TRUSCO イーグル バーディワゴン用棚板 900X600 W色 取扱説明書-4
商品情報を表示

EGW-96T-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-96T-W

ホワイト
4989999483840
818-3787
10

1個

10,340( 11,374円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・イーグルワゴン・バーディワゴン兼用の900x600mmの棚板です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色の型番EGW-96T-Wのページです。
型番EGW-96T-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

      ワゴン用天板

      ワゴン用天板

        ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T

        ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 51.6kg アイボリー

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 51.6kg アイボリー

            イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

            イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.3kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 43.3kg グリーン

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 23.7kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 23.7kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 70kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 22.8kg アイボリー

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 22.8kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33.8kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33.8kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 グリーン W7-D-G

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 グリーン W7-D-G

                            メーカー トラスコ中山 山金工業 サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 10,340円 32,036円 16,847円 2,017円 80,661円 2,387円 76,217円 45,623円 91,746円 52,458円 62,315円 52,933円 43,522円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            間口(mm) 900 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 600 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 40 - - 40 - - - - - - - - -
                            その他 オプション - オプション オプション - オプション - - - - - - -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 - - - - - - - - - - - -

                            イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EGW-96T-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            10,340円

                            ( 11,374円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ヤンググリーン4989999483857818-3788

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました