(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,682円
税込単価
41,450円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです・アングル...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 段数(段):
    2
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式(Wストッパー付)75mm(2個) 固定式 75mm(2個)
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 質量(kg):
    17.99

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EGW-692U-YG 解除

Loading...

商品情報は型番EGW-692U-Wの情報となります。ご注意ください。

図面

EGW-692U-W

TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-1TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-2TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-3TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-692U-YG

ヤンググリーン
818-3776

1個

37,682( 41,450円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692Uの型番EGW-692U-YGのページです。
型番EGW-692U-YGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

    イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

    イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

      イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692

      イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692

        バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U

        バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U

          トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

          トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

            トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

            トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

              イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

              イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 37,682円 37,969円 29,137円 29,400円 29,561円 28,748円 39,890円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                間口(mm) 900 900 900 900 979 979 900
                奥行(mm) 600 600 600 600 600 600 600
                高さ(mm) 600 600 600 600 589 600 -
                最大積載量(kg/台) 250 250 200 200 150 200 250
                均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 - - 120

                イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692Uのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EGW-692U-W
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                トラスココード

                37,682円

                ( 41,450円 )
                1個 あり

                1日目

                ホワイト818-3775

                アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました