(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-692UJ-W
イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,969円
税込単価
41,766円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです・アングル...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 段数(段):
    2
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式(Wストッパー付)75mm(2個) 自在式 75mm(2個)
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 質量(kg):
    18.47

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EGW-692UJ-W 解除

Loading...

商品情報は型番EGW-692UJ-Wの情報となります。ご注意ください。

図面

EGW-692UJ-W

TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-1TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-2TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-3TRUSCO イーグルワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-4
商品情報を表示

EGW-692UJ-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-692UJ-W

ホワイト
818-3773

1個

37,969( 41,766円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJの型番EGW-692UJ-Wのページです。
型番EGW-692UJ-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

    イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

    イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

      イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692

      イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692

        バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U

        バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U

          トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

          トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

            トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

            トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

              ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付)

              ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)

                ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)

                  バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                  バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                    バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

                    バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

                      バーディワゴン(深型1段引出し付)

                      バーディワゴン(深型1段引出し付)

                        ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                        ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 37,969円 37,682円 29,137円 29,400円 29,561円 28,748円 64,928円 126,806円 49,003円 37,351円 48,226円 81,892円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                          間口(mm) 900 900 900 900 979 979 - 750 - 900 - -
                          奥行(mm) 600 600 600 600 600 600 - 500 - 600 - -
                          高さ(mm) 600 600 600 600 589 600 - 925 - - 880 903
                          最大積載量(kg/台) 250 250 200 200 150 200 250 250 200 200 200 300
                          均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 - - 120 120 120 120 120 120

                          イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EGW-692UJ-YG
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード

                          37,969円

                          ( 41,766円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          ヤンググリーン-

                          アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました