(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BDW-993-W
バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793 TRUSCO バーディワゴン 900X600XH880

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,217円
税込単価
54,139円

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター付きのバーディワゴン。【...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 段数(段):
    3
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式(Wストッパー付)100mm(2個) 自在式 100mm(2個)
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BDW-993-W 解除

Loading...

商品情報は型番BDW-993-Wの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

外観図

バーディワゴン 3段 W色の製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)/自在式 100mm(2個)
  • 特許第4866138号登録商品
  • こぼれ止め高さ:40mm
  • 最大積載量:200kg/台
  • 均等積載量:120kg/段
  • 色:ホワイト
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 本体材質:スチール
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ゴム
  • 質量/質量単位:25.94kg
  • 製造国:日本

図面

BDW-993-W

バーディワゴン 900×600×H880 3段 W色 BDW-993-W 図面

使用方法・使用事例

使用方法

バーディワゴン 900×600×H880 3段 W色 BDW-993-W 取扱説明書-1バーディワゴン 900×600×H880 3段 W色 BDW-993-W 取扱説明書-2バーディワゴン 900×600×H880 3段 W色 BDW-993-W 取扱説明書-3バーディワゴン 900×600×H880 3段 W色 BDW-993-W 取扱説明書-4
商品情報を表示

BDW-993-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDW-993-W

880
ホワイト
25.94

1個

49,217( 54,139円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター付きのバーディワゴン。
【特長】
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減
・棚板は皿型/フラット型の表裏両面使用可能
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に最適
・ライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793の型番BDW-993-Wのページです。
型番BDW-993-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

    バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

    バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

      イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

      イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

        イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

        イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

          イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

          イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

            イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

            イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

              バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン双輪 YG色 BDW-993D-YG

              バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン双輪 YG色 BDW-993D-YG

                バーディワゴン(天板付)

                バーディワゴン(天板付)

                  バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

                  バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

                    バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)

                    バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)

                      バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                      バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                        バーディワゴン(1段引出し付)

                        バーディワゴン(1段引出し付)

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 37,074円 37,351円 39,009円 39,345円 39,447円 39,890円 38,594円 48,277円 48,637円 21,777円 49,003円 48,713円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                          間口(mm) 900 900 900 900 900 900 979 - - - - -
                          奥行(mm) 600 600 600 600 600 600 600 - - - - -
                          最大積載量(kg/台) 200 200 200 250 200 250 200 200 200 - 200 200
                          均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 - 120 120 120 120 120
                          段数(段) 3 3 3 - 3 - - 2 2 - - 3

                          バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BDW-793-W
                          BDW-793-YG
                          BDW-993-YG
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          高さ
                          (mm)
                          質量
                          (kg)

                          37,074円

                          ( 40,781円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          740ホワイト25.24

                          37,074円

                          ( 40,781円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          740ヤンググリーン25.24

                          37,700円

                          ( 41,470円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          880ヤンググリーン25.94

                          アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました