(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,351円 ~ 49,577円  特別価格 
税込価格
41,086円 ~ 54,535円  特別価格 

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター付きのバーディワゴン。【...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 段数(段):
    3
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番BDW-993U-Wの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

外観図

バーディワゴン ウレタン車輪 W色の製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個)
  • 最大積載量:200kg/台
  • 均等積載量:120kg/段
  • 色:ホワイト
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 本体材質:スチール
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ウレタン
  • 質量/質量単位:25.54kg
  • 製造国:日本

図面

BDW-993U-W

バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 BDW-993U-W 図面

使用方法・使用事例

使用方法

バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 BDW-993U-W 取扱説明書-1バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 BDW-993U-W 取扱説明書-2バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 BDW-993U-W 取扱説明書-3バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 BDW-993U-W 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
車輪材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
740
ヤンググリーン
ウレタン(双輪)

1個

48,762円

34,421

( 37,863円 )

2日目

880
ヤンググリーン
ウレタン

1個

37,977円

34,995

( 38,495円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター付きのバーディワゴン。
【特長】
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減
・棚板は皿型/フラット型の表裏両面使用可能
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に最適
・ライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

    バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

    バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

      イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

      イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793

        イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

        イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

          バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン双輪 YG色 BDW-993D-YG

          バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン双輪 YG色 BDW-993D-YG

            イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

            イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

              イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

              イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

                バーディワゴン(1段引出し付)

                バーディワゴン(1段引出し付)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 37,351円 37,074円 39,009円 39,890円 38,594円 39,447円 39,345円 48,713円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                  間口(mm) 900 900 900 900 979 900 900 -
                  奥行(mm) 600 600 600 600 600 600 600 -
                  最大積載量(kg/台) 200 200 200 250 200 200 250 200
                  均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 - 120 120 120
                  段数(段) 3 3 3 - - 3 - 3

                  バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793Uのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました