(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

物置 ガーデンハウス マカダムグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DM-Z3325-MG
物置 ガーデンハウス マカダムグリーン モノオキガーデンハウス DM-Z3325タナイタ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
399,824円 357,162円
税込単価
439,806円 392,878円

【特長】・フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です。・アルミレールとベアリングコロ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    2120
  • 背面高さ(mm):
    2070

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

DM-Z3325-MG 解除

Loading...

 
カタログを表示

DM-Z3325-MG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
ブロック数(個)
上部外寸(mm)間口×奥行
床面積([[M2]])
床耐荷重(kgf/[[M2]])
棚板数(枚)
上部外寸(mm)奥行
上部外寸(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-Z3325-MG

3323
2523
マカダムグリーン(開口部)
4968957718293
111-0458
395000.0
本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)
25
3408×2602
8.37
600
2
-
-

1個

399,824円

357,162

( 392,878円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です。
・アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです。
・扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です。
・屋根への滞留水をシャットアウトしています。
・正面土台には凍上対策を施しています。
・扉と壁・屋根部分には高品質で耐食性に優れたカラーガルバリウム鋼板を使用しています。
【用途】
・屋外用中型物置。

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

物置 ガーデンハウス マカダムグリーンの型番DM-Z3325-MGのページです。
型番DM-Z3325-MGに関する仕様情報を記載しております。

物置 ガーデンハウス マカダムグリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DM-Z1309-G-MG
DM-Z1321-G-MG
DM-Z1321-MG
DM-Z1325-MG
DM-Z1709-MG
DM-Z1713-G-MG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 ブロック数(個) 上部外寸(mm)間口×奥行 床面積([[M2]]) 床耐荷重(kgf/[[M2]]) 棚板数(枚) 上部外寸(mm)奥行 上部外寸(mm)間口

135,960円

( 149,556円 )
1個 -

4日目

1323923マカダムグリーン(開口部)4968957717036111-0525124000.0本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)61408×10021.216002--

192,996円

( 212,296円 )
1個 -

4日目

13232123マカダムグリーン(開口部)4968957717197111-0701208000本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)121408×22022.86002--

191,711円

( 210,882円 )
1個 -

4日目

13232123マカダムグリーン(開口部)4968957717173111-0505189000.0本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)121408×22022.86002--

215,741円

( 237,315円 )
1個 -

8日目

13232523マカダムグリーン4968957717210820-4867212000.0本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)15-3.34-226171408

141,278円

( 155,406円 )
1個 -

4日目

1723923マカダムグリーン(開口部)4968957717258111-0324142000本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)61808×10021.586002--

164,800円

( 181,280円 )
1個 -

4日目

17231323マカダムグリーン(開口部)4968957717319111-0296176000本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)91808×14022.276002--

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました