(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッカーS ワイドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1000SW
ロッカーS ワイドタイプ ロッカーS ワイドタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,982円
税込単価
108,880円

【特長】・広い間口1311mmで、長尺物も楽々収納できます。・棚板は30mmピ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

1000SW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(Kg)/段
付属品
トラスココード
質量(g)
材質1
最大積載量(kg/台)
棚板ピッチ(mm)
グリーン購入法適合品
棚板調整ピッチ(mm)
扉タイプ
かぎ種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000SW

保管庫
1311
556
1081
100
棚板3枚
818-8332
70000.0
本体:スチール
400
30
適合
30
-
付き
若草

1個

98,982( 108,880円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い間口1311mmで、長尺物も楽々収納できます。
・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
【用途】
・長尺物保管に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッカーS ワイドタイプの型番1000SWのページです。
型番1000SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッカーS ワイドタイプ

ロッカーS ワイドタイプ

    キャビネット作業台 アジャスト付 E型 (片面ステンレス戸)

    キャビネット作業台 アジャスト付 E型 (片面ステンレス戸)

      メーカー 大阪製罐 シンコー
      通常価格 7,304円 31,525円
      通常出荷日 8日目   5日目  

      ロッカーS ワイドタイプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1000SWL
      1000W
      1200SW
      1200SWL
      S-W
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(Kg)/段 付属品 トラスココード 質量(g) 材質1 最大積載量(kg/台) 棚板ピッチ(mm) グリーン購入法適合品 棚板調整ピッチ(mm) 扉タイプ かぎ種類

      98,982円

      ( 108,880円 )
      1個 -

      8日目

      保管庫13115561081100棚板3枚818-833370000.0本体:スチール40030適合30-付きライトグレー

      158,984円

      ( 174,882円 )
      1個 あり

      8日目

      保管庫13115561081100棚板2枚134-360757000.0本体:スチール製-30適合30引違い付きグリーン

      112,617円

      ( 123,879円 )
      1個 -

      8日目

      保管庫13115561281100-818-833482000.0本体:スチール--適合30-付き-

      118,572円

      ( 130,429円 )
      1個 -

      8日目

      保管庫13115561281100棚板4枚818-833582000.0本体:スチール50030適合30-付きライトグレー

      7,304円

      ( 8,034円 )
      1個 あり

      8日目

      保管庫パーツ128648020--136-73706700.0スチール製-------

      保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました