(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
114,754円  特別価格 
税込価格
126,229円  特別価格 

【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。・CF型ケースとF...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    1790
  • 最大積載量(kg/台):
    300
  • 色:
    ネオグレー
  • 均等積載量(kg/段):
    70
  • 質量(g):
    62000.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 付属品:
    棚板10枚
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付 610CF-SK33B

610CF-SK33B
(ブルー)

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付 610CF-SK33BK

610CF-SK33BK
(ブラック)

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付 610CF-SK33OR

610CF-SK33OR
(オレンジ)

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付 610CF-SK33R

610CF-SK33R
(レッド)

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付 610CF-SK33TM

610CF-SK33TM
(透明)

図面

610CF-SK33B

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付 図面

610CF-SK33OR

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付 図面2

610CF-SK33R

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付 図面3

610CF-SK33TM

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付 図面4
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
コンテナ色
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
823-0648
透明ブルー
1台
10

1個

114,754円

77,057

( 84,763円 )

1日目

823-0649
透明ブラック
1台
10

1個

114,754円

77,057

( 84,763円 )

1日目

823-0650
透明オレンジ
1台
10

1個

114,754円

77,057

( 84,763円 )

2日目

823-0651
透明レッド
1台
10

1個

114,754円

77,057

( 84,763円 )

1日目

823-0652
透明
1台
10

1個

114,754円

77,057

( 84,763円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

    バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

    バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

      バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

      バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

        バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

        バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

          バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

          バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

            TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

            TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

              バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

              バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

                バンラックケース CF型

                バンラックケース CF型

                  バンラックケース302CF・604CF用棚板

                  バンラックケース302CF・604CF用棚板

                    533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)

                    533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)

                      仕切板(10枚)

                      仕切板(10枚)

                        570x255x880mm/4列 8段 パーツキャビネット

                        570x255x880mm/4列 8段 パーツキャビネット

                          533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)

                          533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 114,754円 52,419円 62,876円 132,309円 42,345円 68,337円 94,682円 39,297円 5,761円 45,980円 310円 63,700円 24,260円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目~   2日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 900 900 900 900 900 900 844 900 879 533 - 570 533
                            奥行(mm) 450 450 450 450 450 450 340 450 407 265 - 255 265
                            高さ(mm) 1790 900 900 1790 - 900 - - 17.5 937 - 880 310
                            最大積載量(kg/台) 300 180 180 300 - 180 - - - - - - -
                            ネオグレー ネオグレー ネオグレー色 ネオグレー色 ネオグレー ネオグレー色 ネオグレー ネオグレー ネオグレー - - - -

                            バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました