(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,337円
税込単価
75,171円

【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。・CF型ケースとF...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    900
  • 最大積載量(kg/台):
    180
  • 色:
    ネオグレー色
  • トラスココード:
    819-5094
  • 均等積載量(kg/段):
    70
  • コンテナ色:
    透明
  • 質量(g):
    40900.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 付属品:
    棚板7枚
  • 本体色:
    ネオグレー
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

307CF-D24TM 解除

Loading...

外形図

307CF-D24TM

TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

307CF-D24TM

1台
10

1個

68,337( 75,171円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付の型番307CF-D24TMのページです。
型番307CF-D24TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

    バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

    バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

      バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

      バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

        バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

        バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

          バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

          バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

            バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

            バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

              バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

              バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

                バンラックケース302CF・604CF用棚板

                バンラックケース302CF・604CF用棚板

                  307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

                  307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

                    533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)

                    533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)

                      307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

                      307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

                        307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト

                        307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト

                          307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト

                          307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 68,337円 114,754円 132,309円 62,876円 52,419円 42,345円 94,682円 5,761円 8,240円 45,980円 8,490円 9,650円 11,250円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 900 900 900 900 900 900 844 879 307 533 307 307 307
                            奥行(mm) 450 450 450 450 450 450 340 407 150 265 150 150 150
                            高さ(mm) 900 1790 1790 900 900 - - 17.5 285 937 420 420 555
                            最大積載量(kg/台) 180 300 300 180 180 - - - - - - - -
                            ネオグレー色 ネオグレー ネオグレー色 ネオグレー色 ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー - - - - -

                            TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました