(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,876円
税込価格
69,164円

【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。・CF型ケースとF...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    900
  • 最大積載量(kg/台):
    180
  • 色:
    ネオグレー色
  • 均等積載量(kg/段):
    70
  • 質量(g):
    37800.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 付属品:
    棚板6枚
  • 本体色:
    ネオグレー
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付 306CF-SK21B

306CF-SK21B
(ブルー)

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付 306CF-SK21BK

306CF-SK21BK
(ブラック)

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付 306CF-SK21OR

306CF-SK21OR
(オレンジ)

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付 306CF-SK21R

306CF-SK21R
(レッド)

図面

306CF-SK21B

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付 図面

306CF-SK21BK

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付 図面2

306CF-SK21R

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付 図面3

306CF-SK21TM

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付 図面4
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
コンテナ色
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
819-5089
透明ブルー
1台
10

1個

62,876( 69,164円 )

4日目

819-5090
透明ブラック
1台
10

1個

62,876( 69,164円 )

4日目

819-5091
透明オレンジ
1台
10

1個

62,876( 69,164円 )

4日目

819-5092
透明レッド
1台
10

1個

62,876( 69,164円 )

4日目

819-5093
透明
1台
10

1個

62,876( 69,164円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

    バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

    バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

      バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

      バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

        バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

        バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

          バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

          バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

            TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

            TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

              606x106x 759mm/6列 6段 マルチストール

              606x106x 759mm/6列 6段 マルチストール

                600x 91x 678mm/6列 6段  マルチストール

                600x 91x 678mm/6列 6段 マルチストール

                  バンラックケース CF型

                  バンラックケース CF型

                    バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

                    バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

                      バンラックケース302CF・604CF用棚板

                      バンラックケース302CF・604CF用棚板

                        バンラックケース 引出しユニット用引出し

                        バンラックケース 引出しユニット用引出し

                          603x167x1218mm/4列 6段 マルチストール

                          603x167x1218mm/4列 6段 マルチストール

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 62,876円 132,309円 52,419円 114,754円 42,345円 68,337円 13,200円 25,930円 39,297円 94,682円 5,761円 969円 21,390円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   1日目~   2日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 900 900 900 900 900 900 606 600 900 844 879 - 603
                            奥行(mm) 450 450 450 450 450 450 106 91 450 340 407 - 167
                            高さ(mm) 900 1790 900 1790 - 900 759 678 - - 17.5 - 1218
                            最大積載量(kg/台) 180 300 180 300 - 180 - - - - - - -
                            ネオグレー色 ネオグレー色 ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー色 - - ネオグレー ネオグレー ネオグレー - -

                            バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました