(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,419円
税込価格
57,661円

【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます・CF型ケースとFシ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    900
  • 最大積載量(kg/台):
    180
  • 色:
    ネオグレー
  • 均等積載量(kg/段):
    70
  • 質量(g):
    33500.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 付属品:
    棚板4枚
  • 本体色:
    ネオグレー
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付 304CF-SK15B

304CF-SK15B
(ブルー)

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付 304CF-SK15BK

304CF-SK15BK
(ブラック)

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付 304CF-SK15OR

304CF-SK15OR
(オレンジ)

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付 304CF-SK15R

304CF-SK15R
(レッド)

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付 304CF-SK15TM

304CF-SK15TM
(透明)

図面

304CF-SK15B

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付 図面

304CF-SK15BK

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付 図面2

304CF-SK15OR

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付 図面3

304CF-SK15R

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付 図面4

304CF-SK15TM

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付 図面5
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
コンテナ色
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
819-5084
透明ブルー
1台
10

1個

52,419( 57,661円 )

4日目

819-5085
透明ブラック
1台
10

1個

52,419( 57,661円 )

4日目

819-5086
透明オレンジ
1台
10

1個

52,419( 57,661円 )

4日目

819-5087
透明レッド
1台
10

1個

52,419( 57,661円 )

4日目

819-5088
透明
1台
10

1個

52,419( 57,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます
・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付

    バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

    バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 21個付

      バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

      バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm

        バンラックケースM型(コンテナ入り)

        バンラックケースM型(コンテナ入り)

          バンラックRケース(引出し付オープンタイプ)

          バンラックRケース(引出し付オープンタイプ)

            バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

            バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

              バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

              バンラック ケースCF型 (コンテナ入り) TSK-6 42個付

                バンラックケース(アクリル扉付)

                バンラックケース(アクリル扉付)

                  TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

                  TRUSCO バンラックケースCF型 F-4TMX24個付

                    533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)

                    533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)

                      307×150×555mm/11段40個 パーツキャビネット

                      307×150×555mm/11段40個 パーツキャビネット

                        307×150×555mm/4列 12段 パーツキャビネット

                        307×150×555mm/4列 12段 パーツキャビネット

                          307x150x420mm/4列 9段 パーツキャビネツト

                          307x150x420mm/4列 9段 パーツキャビネツト

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 52,419円 62,876円 42,345円 43,992円 59,409円 94,682円 132,309円 56,598円 68,337円 24,260円 11,610円 11,380円 9,650円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 900 900 900 844 844 844 900 844 900 533 307 307 307
                            奥行(mm) 450 450 450 320 - 340 450 - 450 265 150 150 150
                            高さ(mm) 900 900 - - - - 1790 - 900 310 555 555 420
                            最大積載量(kg/台) 180 180 - - - - 300 - 180 - - - -
                            ネオグレー ネオグレー色 ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー色 ネオグレー ネオグレー色 - - - -

                            バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 15個付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました