(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,324円 ~ 48,451円
税込価格
42,156円 ~ 53,296円

【特長】・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。・各...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    重量(101kg~)
  • 間口 (mm):
    1037
  • 奥行 (mm):
    307
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    ホワイト

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

VA-85SN-W

引出しユニット用枠 VA型 (引出しストッパー付) 図面

VA-87SN-W

引出しユニット用枠 VA型 (引出しストッパー付) 図面2
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
段数(段)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
444
4989999129649
393-7691
16700.0
150
5
10

1個

38,324( 42,156円 )

1日目

605
4989999129656
393-7704
23200.0
210
7
10

1個

48,451( 53,296円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。
・各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

    引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

    引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

      トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

      トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

          トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

          トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

              サンプラ スチロール角型ケースNo.5 (50個入)

              サンプラ スチロール角型ケースNo.5 (50個入)

                サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)

                サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)

                  引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

                  引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

                    スチロール角型ケース No.22(50個入)

                    スチロール角型ケース No.22(50個入)

                      サンプラ スチロール角型ケース No.28 (50個入)

                      サンプラ スチロール角型ケース No.28 (50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケース No.16 (50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケース No.16 (50個入)

                          トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                          トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サンプラテック サンプラテック トラスコ中山 サンプラテック サンプラテック サンプラテック トラスコ中山
                            通常価格 38,324円 31,127円 38,196円 36,025円 30,985円 32,114円 13,310円 6,776円 21,974円 16,423円 6,665円 4,201円 21,900円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット ポケット 引出し ポケット ポケット ポケット 引出し
                            最大積載量(kg/台) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) - - 重量(101kg~) - - - 重量(101kg~)
                            間口 (mm) 1037 795 1037 854 795 854 160 138 553 179.0 179.0 67 553
                            奥行 (mm) 307 307 307 307 307 307 84 65 307 82.0 56 37.0 307
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール - - - スチール

                            引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました