(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VA-67SN-W
引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm TRUSCO VAガタヒキダシユニットホンタイ 795X

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,304円
税込単価
42,134円

【特長】・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。・各...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    重量(101kg~)
  • 間口 (mm):
    795
  • 奥行 (mm):
    307
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    ホワイト

型番

VA-67SN-W 解除

Loading...

図面

VA-65SN-W

引出しユニット用枠 VA型 (引出しストッパー付) 図面

VA-67SN-W

引出しユニット用枠 VA型 (引出しストッパー付) 図面2
商品情報を表示

VA-67SN-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
段数(段)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA-67SN-W

605
4989999129632
393-7682
17800.0
210
7
10

1個

38,304( 42,134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。
・各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。
【材質】
・スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mmの型番VA-67SN-Wのページです。
型番VA-67SN-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

    引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

    引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

      引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

      引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

          引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

          引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

            OS ポケットケース

            OS ポケットケース

              パーツケース

              パーツケース

                トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

                トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

                  バンラックケース D型・E型

                  バンラックケース D型・E型

                    トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                    トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                      スチール製パーツケース

                      スチール製パーツケース

                        トムケース(クリア)

                        トムケース(クリア)

                          413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス

                          413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 メイホー(明邦化学工業) エスコ
                            通常価格 31,127円 21,974円 38,324円 31,377円 36,025円 87,667円 23,138円 38,196円 17,545円 21,900円 35,011円 103円 11,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   4日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット - 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット ポケット
                            最大積載量(kg/台) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) - - 重量(101kg~) 軽量(~50kg) 重量(101kg~) - - -
                            間口 (mm) 795 553 1037 592 854 533 - 1037 - 553 - - 413
                            奥行 (mm) 307 307 307 307 307 435 238 307 - 307 238 - 330
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール 本体:スチール スチール - - -

                            引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VA-65SN-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?高さ (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 最大積載量詳細(kg/台) 段数(段)

                            31,127円

                            ( 34,240円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104444989999129625393-767414000.01505

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました