(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUR-3
パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D パンチングパネルラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,140円
税込単価
36,454円

【特長】・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。・多...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    497
  • 奥行(mm):
    352
  • 高さ(mm):
    1645
  • 色:
    ホワイト(パネル)
  • キャスター(mm):
    自在式 50mm (2個)
  • 材質1:
    本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 棚段数(段):
    2
  • 付属品:
    フックL(TUR-FL)・S(TUR-FS) 各6個
  • 仕様1:
    組立式
  • 仕様2:
    φ50mm自在ゴムキャスター 2個、アジャスターボルト 2個
  • パンチングボード:
    485×890mm
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

  • 色:ホワイト(パネル)
  • 組立式
  • 角穴10mm
  • 間口497×奥行352×高さ1,645mm
  • パンチングボードのサイズ:485×890mm
  • 最大積載量:30kg/台
  • 質量:14kg
  • セット内容・付属品:フックL(TUR-FL)、S(TUR-FS)

材質

  • パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • フックボルト・取り付けボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)
  • 引き出し:PS
  • アジャスターボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム:合成ゴム
  • 丸内栓フタ:ポリエチレン
  • キャスター車輪:ゴム車輪、金具:スチール

図面

TUR-3

パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D TUR-3図面

TUR-3D

パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D TUR-3D図面

使用方法・使用事例

使用事例

TUR-3Dの使用例

TUR-3Dの使用例

使用方法

パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3 取扱説明書-1パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3 取扱説明書-2
パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3D 取扱説明書-1パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3D 取扱説明書-2
商品情報を表示

TUR-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
材質3
引出し
均等積載量(kg)
支柱径(mm)
角穴(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TUR-3

TUR-3

引出しなし
4989999234749
440-8837
16400
パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、丸内栓フタ:ポリエチレン
フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
30
25.4
-
テーブル:496.4×352 2枚、支柱にパイプを採用
1台

1個

33,140( 36,454円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
・多目的に使えるパンチングパネルラックです。
【用途】
・工具の分類
・工具の整理、管理

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3Dの型番TUR-3のページです。
型番TUR-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D

パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D

    パネルコンテナラック 用リングフック

    パネルコンテナラック 用リングフック

      パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

      パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

        ペンチフック

        ペンチフック

          パネルコンテナラック 用工具フック

          パネルコンテナラック 用工具フック

            パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

            パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

              トラスコ中山 スプレー缶フック

              トラスコ中山 スプレー缶フック

                ポールハンガー

                ポールハンガー

                  ドライバーフック

                  ドライバーフック

                    パンチングパネルラック パネリーナ  テーブル取付タイプ

                    パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプ

                      パンチングラック UPR型

                      パンチングラック UPR型

                        ラックシステム床置型用台車セット

                        ラックシステム床置型用台車セット

                          パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

                          パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 33,140円 1,218円 34,380円 1,172円 741円 1,826円 4,292円 36,694円 2,297円 7,205円 47,248円 18,674円 24,057円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目~   3日目   1日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パネルコンテナラック パネルコンテナラック パンチングラック パネルコンテナラック パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック
                            間口(mm) 497 125 900 - - - 449 750 - 410 900 890 900
                            奥行(mm) 352 164 305 26 - - 89 770~1050 - 91 - 550 305
                            高さ(mm) 1645 71 - - 71 - 58 1850 - 443 - 48 -
                            ホワイト(パネル) - グリーン - - - - - - - - - グリーン

                            パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TUR-3D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 材質3 引出し 均等積載量(kg) 支柱径(mm) 角穴
                            (mm)
                            仕様 内容量

                            36,908円

                            ( 40,599円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            引出しあり-819-503117000フックボルト・取付ボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し:PSアジャスターボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム:合成ゴム丸内栓フタ:ポリエチレン、キャスター車輪:ゴム車輪、金具:スチール--10--

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました