(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
242,576円 ~ 390,103円
税込価格
266,834円 ~ 429,113円

【特長】・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 間口(mm):
    1458
  • 奥行(mm):
    1050
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • 色:
    ネオグレー、スライド棚:水色
  • 最大積載量(kg/台):
    4000
  • 棚寸法(mm):
    固定棚:1374×907.4/スライド棚:1160×900
  • 段調整ピッチ:
    50mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 必ずアンカー固定してください(オールアンカーM12×90標準装備)。トラスベース(標準仕様)は必ず使用してください。連結型のみではご使用できません。
  • インデックスグリップはオプションです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

NSHS-21-3R

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし NSHS-21-3K/NSHS-21-3R図面

NSHS-24-4K/NSHS-24-4R

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし NSHS-24-4K/NSHS-24-4R図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
連結型追加(2本支柱)
2107
287-0045
4989999690965
連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本

1個

293,511( 322,862円 )

7日目

単体型
2407
287-0070
4989999690996
単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本

1個

390,103( 429,113円 )

7日目

連結型追加(2本支柱)
2407
287-0088
4989999691009
連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本

1個

242,576( 266,834円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
【用途】
・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 必ずアンカー固定してください(オールアンカーM12×90標準装備)。トラスベース(標準仕様)は必ず使用してください。連結型のみではご使用できません。
  • インデックスグリップはオプションです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

    スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

    スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

      重量棚NR型 高さ 1510mm

      重量棚NR型 高さ 1510mm

        重量棚NR型 高さ 2410mm

        重量棚NR型 高さ 2410mm

          重量棚NR型 高さ 2110mm

          重量棚NR型 高さ 2110mm

            重量棚NR型 高さ 1810mm

            重量棚NR型 高さ 1810mm

              重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

              重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

                重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

                重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

                  パレットラック

                  パレットラック

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

                      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

                      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

                        重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

                        重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

                          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

                          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 242,576円 270,226円 76,750円 79,045円 80,128円 77,398円 104,909円 92,399円 76,820円 77,131円 78,248円 76,507円 90,738円
                            通常出荷日 7日目   7日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   2日目   2日目   10日目~   2日目   2日目~   2日目   2日目  
                            商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 4 - - - - - 6 5 - 4 4 4 5
                            間口(mm) 1458 1458 - - - - - - 2500 - - - -
                            奥行(mm) 1050 1550 - - - - - - - - - - -

                            スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました