(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSHP-24-4R
スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付 TRUSCO スライダーラック スライド4ダン スチー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
311,245円
税込単価
342,370円

【特長】・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    1458
  • 奥行(mm):
    1050
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • 色:
    ネオグレー、スライド棚:水色
  • 最大積載量(kg/台):
    4000
  • 棚寸法(mm):
    固定棚:1374×907.4/スライド棚:1160×900
  • 仕様:
    ストローク(mm):500
  • 段調整ピッチ:
    50mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 必ずアンカー固定してください(オールアンカーM12×90標準装備)。トラスベース(標準仕様)は必ず使用してください。連結型のみではご使用できません。
  • インデックスグリップはオプションです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NSHP-24-4R 解除

Loading...

図面

NSHP-21-3K

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付 NSHP-21-3K/NSHP-21-3R図面

NSHP-24-4K/NSHP-24-4R

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付 NSHP-24-4K/NSHP-24-4R図面
商品情報を表示

NSHP-24-4R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSHP-24-4R

4
連結型追加(2本支柱)
2407
287-0100
4989999691023
381kg
連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本

1個

311,245( 342,370円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
【用途】
・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 必ずアンカー固定してください(オールアンカーM12×90標準装備)。トラスベース(標準仕様)は必ず使用してください。連結型のみではご使用できません。
  • インデックスグリップはオプションです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付の型番NSHP-24-4Rのページです。
型番NSHP-24-4Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付

スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付

    スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

    スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

      スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付

      スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付

        スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

        スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 267,895円 242,576円 294,148円 270,226円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目  
          商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~)
          材質 スチール スチール スチール スチール
          間口(mm) 1458 1458 1458 1458
          奥行(mm) 1050 1050 1550 1550
          均等積載量(kg/段) 1000 1000 1000 1000

          スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NSHP-21-3K
          NSHP-24-4K
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          天地棚段数
          (段)
          連結タイプ 高さ
          (mm)
          トラスココード JANコード 質量 付属品

          267,895円

          ( 294,685円 )
          1個 あり

          7日目

          3単体型2107287-00534989999690972336kg単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本

          328,929円

          ( 361,822円 )
          1個 -

          7日目

          4単体型2407287-00964989999691016417kg単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本

          重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました