(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSFP-24-4R
スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付 TRUSCO フルスライダーラック スライド4ダン ス

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
367,466円 326,640円
税込単価
404,213円 359,304円

【特長】・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    1458
  • 奥行(mm):
    1550
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • 色:
    ネオグレー、スライド棚:水色
  • 最大積載量(kg/台):
    4000
  • 棚寸法(mm):
    固定棚:1374×907.4/スライド棚:1160×900
  • 段調整ピッチ:
    50mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 必ずアンカー固定してください(オールアンカーM12×90標準装備)。トラスベース(標準仕様)は必ず使用してください。連結型のみではご使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • インデックスグリップはオプションです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

NSFP-24-4R 解除

Loading...

図面

NSFP-21-3K/NSFP-21-3R

スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付 NSFP-21-3K/NSFP-21-3R図面

NSFP-24-4K/NSFP-24-4R

スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付 NSFP-24-4K/NSFP-24-4R図面
商品情報を表示

NSFP-24-4R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSFP-24-4R

4
連結型追加(2本支柱)
2407
286-9993
4989999690927
連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本

1個

367,466円

326,640

( 359,304円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
・フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
【用途】
・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 必ずアンカー固定してください(オールアンカーM12×90標準装備)。トラスベース(標準仕様)は必ず使用してください。連結型のみではご使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • インデックスグリップはオプションです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付の型番NSFP-24-4Rのページです。
型番NSFP-24-4Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付

スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付

    スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

    スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし

      スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付

      スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付

        スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

        スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし

          パレットラック用オプション デッキチャンネル重量パレット棚用

          パレットラック用オプション デッキチャンネル重量パレット棚用

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 294,148円 270,226円 267,895円 242,576円 1,955円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
            商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプオプション
            材質 スチール スチール スチール スチール スチール
            間口(mm) 1458 1458 1458 1458 -
            奥行(mm) 1550 1550 1050 1050 -
            均等積載量(kg/段) 1000 1000 1000 1000 -

            スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            NSFP-21-3K
            NSFP-21-3R
            NSFP-24-4K
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            天地棚段数
            (段)
            連結タイプ 高さ
            (mm)
            トラスココード JANコード 付属品

            324,110円

            ( 356,521円 )
            1個 -

            7日目

            3単体型2107286-99424989999690873単体型:オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本

            294,148円

            ( 323,563円 )
            1個 -

            7日目

            3連結型追加(2本支柱)2107286-99514989999690880連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本

            397,725円

            ( 437,498円 )
            1個 -

            7日目

            4単体型2407286-99854989999690910単体型:オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本

            重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました