(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUG60053Z4B
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段) TRUSCO TUGカタナカリョウダナ600KG レンケツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,670円 35,776円
税込単価
59,037円 39,354円

【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TUG60053Z4B 解除

Loading...

図面

TUG60053J4B/TUG60053S4B

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG60053J4B/TUG60053S4B図面

TUG60054L4B/TUG60054Z4B

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG60054L4B/TUG60054Z4B図面

TUG60055S4B

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG60055S4B図面

TUG60056J4B/TUG60056L4B

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG60056J4B/TUG60056L4B図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

TUG60053Z4B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUG60053Z4B

900
942
783-0670
4989999566772
67000
837

1個

53,670円

35,776

( 39,354円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)の型番TUG60053Z4Bのページです。
型番TUG60053Z4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)

    TRUSCO TUG型中量棚300kg 連結 1800X476XH1500 4段

    TRUSCO TUG型中量棚300kg 連結 1800X476XH1500 4段

      中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,4段)

      中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,4段)

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 37,794円 39,184円 46,873円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
        天地棚段数(段) 4 4 4
        連結タイプ 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱)
        高さ(mm) 1500 / 1502 1500 1500 / 1502
        均等積載量(kg/段) 600 300 450

        中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
        A
        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
        A
        安全性、強度の面からお勧めできません。
        Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
        A
        異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 棚板を外して使用できますか?
        A
        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

        その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

        この商品のバリエーション

        型番
        TUG60053J4B
        TUG60053S4B
        TUG60054L4B
        TUG60054S4B
        TUG60054Z4B
        TUG60055S4B
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口
        (mm)
        奥行
        (mm)
        トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

        47,930円

        ( 52,723円 )
        1個 あり

        4日目

        900792783-0653498999956671058800.0837

        37,794円

        ( 41,573円 )
        1個 あり

        4日目

        900492783-0611498999956675846500837

        48,840円

        ( 53,724円 )
        1個 あり

        4日目

        1200642783-07184989999566819688001137

        43,069円

        ( 47,376円 )
        1個 あり

        4日目

        1200492783-0696498999956683362000.01137

        60,011円

        ( 66,012円 )
        1個 あり

        4日目

        1200942783-0751498999956685781600.01137

        48,982円

        ( 53,880円 )
        1個 あり

        4日目

        1500492783-0777498999955028373700.01437

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました