(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLA43S-13
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) TRUSCO ケイリョウ150ガタカイホウダナ W900

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,843円 12,979円
税込単価
15,227円 14,277円

【特長】・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1200 / 1202
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    オイスターホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30

(i)ご注意

  • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-80mmです。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-80mmです。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TLA43S-13 解除

Loading...

図面

TLA43K-13/TLA43L-13/TLA43S-13

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) TLA43図面

TLA44K-13/TLA44L-13/TLA44S-13

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) TLA44図面

TLA45K-13/TLA45L-13/TLA45S-13

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) TLA45図面

TLA46K-13/TLA46L-13/TLA46S-13

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) TLA46図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) 取扱説明書-1軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) 取扱説明書-2軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) 取扱説明書-3軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) 取扱説明書-4軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) 取扱説明書-5軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) 取扱説明書-6軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) 取扱説明書-7軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm) 取扱説明書-8
商品情報を表示

TLA43S-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLA43S-13

890
450
783-0947
4989999517330
20000.0
820

2個

13,843円

12,979

( 14,277円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
・「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

(i)ご注意

  • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-80mmです。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-80mmです。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)の型番TLA43S-13のページです。
型番TLA43S-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

    軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

    軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

      中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(450kg,高さ1500mm,4段)

        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(450kg,高さ1500mm,4段)

          中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)

              中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)

                中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,4段)

                中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,4段)

                  中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)

                  中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)

                    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                      TRUSCO TUG型中量棚300kg 連結 1800X476XH1500 4段

                      TRUSCO TUG型中量棚300kg 連結 1800X476XH1500 4段

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 12,439円 18,101円 52,545円 32,586円 37,428円 34,641円 37,794円 46,873円 32,945円 34,371円 39,184円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                        材質 スチール - - スチール - スチール - スチール - - スチール
                        天地棚段数(段) 3 4 5 4 5 4 4 4 - 5 4
                        連結タイプ 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱) 単体型 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) - 単体型 連結型追加(2本支柱)
                        高さ(mm) 1200 / 1202 2100 / 2102 1500 / 1498 1500 / 1502 1500 / 1502 1500 / 1498 1500 / 1502 1500 / 1502 - 1500 / 1498 1500

                        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                        A
                        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                        A
                        安全性、強度の面からお勧めできません。
                        Q 棚板を外して使用できますか?
                        A
                        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TLA43K-13
                        TLA43L-13
                        TLA44K-13
                        TLA44L-13
                        TLA44S-13
                        TLA45K-13
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        間口
                        (mm)
                        奥行
                        (mm)
                        トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                        12,439円

                        ( 13,683円 )
                        2個 あり

                        4日目

                        890300783-0921498999951722418000.0820

                        18,339円

                        ( 20,173円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        890600783-0939498999951728626000820

                        16,920円

                        ( 18,612円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1190300783-09554989999517392230001120

                        22,241円

                        ( 24,465円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1190600783-0963498999951741532000.01120

                        19,044円

                        ( 20,948円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1190450783-09714989999517439280001120

                        21,154円

                        ( 23,269円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1490300783-0980498999951745327000.01420

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました