(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBL-6335-W
セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段 TRUSCO セミボルトレスケイリョウダナ W875XD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,026円
税込単価
23,129円

【特長】・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。・中棚...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SBL-6335-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

セミボルトレス軽量棚 W875×D300×H1,800mm 5段 W色 商品イメージ

W875×D300×H1,800mm 5段 W色

製品の基本仕様・特長

W875×D300×H1,800mm 5段 W色

  • 有効間口寸法:間口-68mm
  • 均等積載量:100kg/段
  • 間口:875mm
  • 奥行:300mm
  • 高さ:1,800mm
  • 色:ホワイト
  • 棚段数:5段
  • 有効間口:801mm
  • 材質:スチール/抗菌粉体塗装
  • 質量/質量単位:22.7kg
  • 生産国:日本

図面

SBL-6335-W/SBL-6345-W/SBL-6365-W/SBL-6435-W/SBL-6445-W/SBL-6465-W/SBL-6535-W/SBL-6545-W/SBL-6565-W/SBL-6635-W/
SBL-6645-W/SBL-6665-W

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段 図面

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段 取扱説明書-2
商品情報を表示

SBL-6335-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
詳細タイプ
トラスココード
有効間口(mm)
棚板調整ピッチ(mm)
質量
表面処理
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBL-6335-W

875
300
100
-
-
778-6590
-
-
-
-
-
10

1個

21,026( 23,129円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段の型番SBL-6335-Wのページです。
型番SBL-6335-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段

    セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段

    セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

            セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)6段

            セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)6段

              セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)4段

              セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)4段

                セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

                セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 19,541円 11,551円 18,914円 14,344円 15,718円 21,046円 17,006円 15,664円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                  材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                  天地棚段数(段) 5 3 5 4 4 6 4 4
                  連結タイプ 単体型 - 単体型 単体型 - 単体型 単体型 単体型
                  高さ(mm) 1800 1200 2100 1500 1200 2100 1800 2100

                  セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                  A
                  棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                  A
                  安全性、強度の面からお勧めできません。
                  Q 棚板を外して使用できますか?
                  A
                  商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SBL-6345-W
                  SBL-6365-W
                  SBL-6435-W
                  SBL-6445-W
                  SBL-6465-W
                  SBL-6535-W
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?間口
                  (mm)
                  奥行
                  (mm)
                  均等積載量
                  (kg/段)
                  詳細タイプ トラスココード 有効間口(mm) 棚板調整ピッチ(mm) 質量 表面処理 内容量

                  19,541円

                  ( 21,495円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  10875450100組立式ホワイト484-55958072526.27kg抗菌粉体塗装1台

                  22,910円

                  ( 25,201円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  10875600120組立式ホワイト484-56178072533.02kg抗菌粉体塗装1台

                  20,750円

                  ( 22,825円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  101200300120--778-6654-----

                  25,096円

                  ( 27,606円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  101200450120組立式ホワイト484-563311322536.02kg抗菌粉体塗装1台

                  29,400円

                  ( 32,340円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  101200600120組立式ホワイト484-565011322541.87kg抗菌粉体塗装1台

                  24,573円

                  ( 27,030円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  101500300120--778-6701-----

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました