(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBL-5464-W
セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段 TRUSCO セミボルトレスケイリョウダナ W1200X

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,386円
税込単価
26,825円

【特長】・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。・中棚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1500
  • 色:
    ホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 表面処理:
    抗菌粉体塗装

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SBL-5464-W 解除

Loading...

図面

SBL-5334-W/SBL-5344-W/SBL-5364-W/SBL-5434-W/SBL-5444-W/SBL-5464-W/SBL-5534-W/SBL-5544-W/SBL-5564-W/SBL-5634-W/
SBL-5644-W/SBL-5664-W

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段 図面

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段 取扱説明書-2
商品情報を表示

SBL-5464-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBL-5464-W

1200
600
120
778-6441
34200
1126
10

1個

24,386( 26,825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段の型番SBL-5464-Wのページです。
型番SBL-5464-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

    セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段

    セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 14,344円 11,551円 15,718円 12,439円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
          商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
          材質 スチール スチール スチール スチール
          天地棚段数(段) 4 3 4 3
          連結タイプ 単体型 - - 単体型
          高さ(mm) 1500 1200 1200 1200 / 1202

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          この商品のバリエーション

          型番
          SBL-5364-W
          SBL-5434-W
          SBL-5444-W
          SBL-5534-W
          SBL-5544-W
          SBL-5564-W
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?間口
          (mm)
          奥行
          (mm)
          均等積載量
          (kg/段)
          トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

          19,777円

          ( 21,755円 )
          1個 あり

          1日目

          10875600120778-637927200801

          17,490円

          ( 19,239円 )
          1個 あり

          1日目

          101200300120778-640925600.01126

          26,974円

          ( 29,671円 )
          1個 あり

          1日目

          101200450120778-642529600.01126

          26,435円

          ( 29,079円 )
          1個 あり

          1日目

          101500300120778-646829600.01426

          23,419円

          ( 25,761円 )
          1個 あり

          2日目

          101500450120778-6484344001426

          38,497円

          ( 42,347円 )
          1個 あり

          2日目

          101500600120778-6506446001426

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました