(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セミボルトレス軽量棚用棚板 (中棚受付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBL-43TNUS-W
セミボルトレス軽量棚用棚板 (中棚受付) TRUSCO セミボルトレスケイリョウダナ タナイタ 1

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,974円
税込単価
3,271円

トラスコ中山のセミボルトレス軽量棚用棚板。特殊断面形状により、軽量なのに強靭な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SBL-43TNUS-W 解除

Loading...

図面

SBL-33TNUS-W/SBL-34TNUS-W/SBL-36TNUS-W/SBL-43TNUS-W/SBL-44TNUS-W/SBL-46TNUS-W/SBL-53TNUS-W/SBL-54TNUS-W/
SBL-56TNUS-W/SBL-63TNUS-W/SBL-64TNUS-W/SBL-66TNUS-W

セミボルトレス軽量棚用棚板 (中棚受付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚用棚板 (中棚受付) 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚用棚板 (中棚受付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

SBL-43TNUS-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
その他
トラスココード
JANコード
材質2
質量
表面処理
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBL-43TNUS-W

1200
300
-
-
778-6131
4989999483628
-
-
-
-
-

4個

2,974( 3,271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ中山のセミボルトレス軽量棚用棚板。
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セミボルトレス軽量棚用棚板 (中棚受付)の型番SBL-43TNUS-Wのページです。
型番SBL-43TNUS-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミボルトレス軽量棚用棚板 (中棚受付)

セミボルトレス軽量棚用棚板 (中棚受付)

    フェニックスラック用棚板

    フェニックスラック用棚板

      追加・交換用棚板(仕切板用・取付ボルト付)

      追加・交換用棚板(仕切板用・取付ボルト付)

        軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)

        軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)

          軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)

          軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)

            軽中量棚 TLA型用追加棚板

            軽中量棚 TLA型用追加棚板

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加棚板(中受金具付)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加棚板(中受金具付)

                ステンレス製ベタ棚板(SUS304)

                ステンレス製ベタ棚板(SUS304)

                  中量ボルトレス棚 M5型用追加棚板(中受金具付)

                  中量ボルトレス棚 M5型用追加棚板(中受金具付)

                    TRUSCO TUG200型軽中量棚オプション側当り H50

                    TRUSCO TUG200型軽中量棚オプション側当り H50

                      中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 450kg/段

                      中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 450kg/段

                        M1.5型軽中量棚用ビームスカート

                        M1.5型軽中量棚用ビームスカート

                          引き出し用ガイド

                          引き出し用ガイド

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,487円 7,869円 2,353円 2,554円 2,175円 2,885円 2,663円 15,127円 5,327円 819円 5,889円 1,705円 334円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール プラスチック
                            均等積載量(kg/段) 100 150 100 100 80 150 150 150 500 - 450 - -

                            セミボルトレス軽量棚用棚板 (中棚受付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚受のみの購入は可能ですか?
                            A
                            棚受のみのご注文は承っておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBL-33TNUS-W
                            SBL-34TNUS-W
                            SBL-36TNUS-W
                            SBL-44TNUS-W
                            SBL-46TNUS-W
                            SBL-53TNUS-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            その他 トラスココード JANコード 材質2 質量 表面処理 付属品 内容量

                            2,487円

                            ( 2,736円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            875300--778-60694989999483611-----

                            2,923円

                            ( 3,215円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            875450オプションホワイト485-4799-抗菌粉体塗装3.5kg粉体塗装中棚受金具4個1枚

                            3,586円

                            ( 3,945円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            875600オプションホワイト485-4802-抗菌粉体塗装5.2kg粉体塗装中棚受金具4個1枚

                            4,069円

                            ( 4,476円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1200450オプションホワイト485-4811-抗菌粉体塗装5.5kg粉体塗装中棚受金具4個1枚

                            4,684円

                            ( 5,152円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1200600オプションホワイト485-4829-抗菌粉体塗装7.0kg粉体塗装中棚受金具4個1枚

                            3,953円

                            ( 4,348円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1500300--778-63874989999483635-----

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました