(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ) ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PER-4443-U125-B4-W
フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ) ホワイト TRUSCO フェニックスラック 1200X450 Uシャリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,976円 47,478円
税込単価
62,674円 52,226円

【特長】・ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です・特殊構造のスト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    ホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 材質3:
    キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン
  • 材質4:
    ストッパー:スチール
  • 車輪径D(mm):
    125

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

PER-4443-U125-B4-W 解除

Loading...

図面

PER-4443-U125-B4-W/PER-4463-U125-B4-W/PER-4563-U125-B4-W/PER-4663-U125-B4-W

フェニックスラック (ウレタン車輪付・ストッパー付) U車輪4輪S付 W色 PER-4443-U125-B4-W/PER-4463-U125-B4-W/PER-4563-U125-B4-W/PER-4663-U125-B4-W図面

PER-5563-U125-B4-W

フェニックスラック (ウレタン車輪付・ストッパー付) U車輪4輪S付 W色 PER-5563-U125-B4-W図面

PER-6444-U125-B4-W/PER-6564-U125-B4-W/PER-6664-U125-B4-W

フェニックスラック (ウレタン車輪付・ストッパー付) U車輪4輪S付 W色 PER-6444-U125-B4-W/PER-6564-U125-B4-W/PER-6664-U125-B4-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスラック (ウレタン車輪付・ストッパー付) U車輪4輪S付 W色 取扱説明書-1フェニックスラック (ウレタン車輪付・ストッパー付) U車輪4輪S付 W色 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

PER-4443-U125-B4-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
パイプ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PER-4443-U125-B4-W

3
1200
450
1335
819-4999
-
33200.0
1118
-

1個

56,976円

47,478

( 52,226円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です
・特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます(4輪固定)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ) ホワイトの型番PER-4443-U125-B4-Wのページです。
型番PER-4443-U125-B4-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ) ホワイト

フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ) ホワイト

    フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ 高さ1015mm 3段タイプ)

    フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ 高さ1015mm 3段タイプ)

      TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色

      TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色

        TRUSCO フェニックスラック 1800X600 U車輪4輪S付 W色

        TRUSCO フェニックスラック 1800X600 U車輪4輪S付 W色

          メタルラック用 キャスター受け(4個)

          メタルラック用 キャスター受け(4個)

            メタルラック用キャスター

            メタルラック用キャスター

              メタルラック用 大口径キャスター(4個)

              メタルラック用 大口径キャスター(4個)

                キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

                キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

                  ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

                  ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

                    195×208×168mm伸縮式ラック

                    195×208×168mm伸縮式ラック

                      4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付

                      4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ アイリスオーヤマ エスコ キャニオン ルミナス(ドウシシャ) エスコ エスコ
                        通常価格 54,589円 51,949円 65,316円 83,400円 619円 1,771円 3,179円 4,889円 868円 1,234円 42,856円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - その他 その他 - 軽量タイプオプション その他 軽量タイプ(~200Kg)
                        材質 スチール スチール スチール スチール - その他 スチール - その他 その他 スチール
                        連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 - - - - - - 単体型
                        均等積載量(kg/段) 150 150 150 150 - - - - - - 150
                        ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - -

                        フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付 150kgタイプ) ホワイトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                        A
                        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                        A
                        安全性、強度の面からお勧めできません。
                        Q 棚板を外して使用できますか?
                        A
                        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        PER-4444-U125-B4-W
                        PER-4463-U125-B4-W
                        PER-4464-U125-B4-W
                        PER-4543-U125-B4-W
                        PER-4544-U125-B4-W
                        PER-4563-U125-B4-W
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        天地棚段数
                        (段)
                        間口
                        (mm)
                        奥行
                        (mm)
                        高さ
                        (mm)
                        トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm) パイプ径(mm)

                        80,721円

                        ( 88,793円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        412004501335183-2678498999930958440300.0111831.8

                        64,233円

                        ( 70,656円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        312006001335819-5000-390001118-

                        90,996円

                        ( 100,096円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        412006001335183-2679498999930959147700.0111831.8

                        78,036円

                        ( 85,840円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        315004501335183-2680498999930960738200.0141831.8

                        57,703円

                        ( 63,473円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        415004501335183-2681498999930961446900141831.8

                        70,795円

                        ( 77,875円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        315006001335819-5001-48300.01418-

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました