(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量棚用ロックピン(8本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

軽中量棚用ロックピン(8本入)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

軽中量棚用のロックピン。【特長】・生産国は日本。・適合棚はM1.5、M2、M3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • トラスココード:
    781-1764
  • JANコード:
    4989999483727
  • 質量(g):
    95.000
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • 適合本体:
    M1.5、M2、M3、M5、SBL型

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MM-PIN8S 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TRUSCO 軽中量棚用ロックピン 8本入 イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 材質:スチール
  • 質量/質量単位:95g

図面

MM-PIN8S

軽中量棚用ロックピン(8本入) 図面
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ中量タイプオプション材質スチール
トラスココード781-1764JANコード4989999483727
質量(g)95.000表面処理粉体塗装
適合本体M1.5、M2、M3、M5、SBL型 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-PIN8S

4個

720( 792円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

軽中量棚用のロックピン。
【特長】
・生産国は日本。
・適合棚はM1.5、M2、M3、M5、SBL型。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量棚用ロックピン(8本入)の型番MM-PIN8Sのページです。
型番MM-PIN8Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量棚用ロックピン(8本入)

軽中量棚用ロックピン(8本入)

    中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具

    中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具

      ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通

      ルミナス ワイヤーバー用フック 収納性アップパーツ 全ポール径共通

        M3型中量棚用アップベースセット

        M3型中量棚用アップベースセット

          中量キャスターラック用 取手

          中量キャスターラック用 取手

            中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート

            中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート

              PKS ポールクランプ

              PKS ポールクランプ

                [EA976GB-1用]エンドストッパー(4個)

                [EA976GB-1用]エンドストッパー(4個)

                  ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

                  ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

                    メタルミニ用キャスター

                    メタルミニ用キャスター

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 アズワン エスコ ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ
                      通常価格 720円 1,386円 282円 4,934円 4,405円 1,697円 2,200円 205円 329円 1,353円
                      通常出荷日 2日目   8日目   3日目   1日目   3日目   8日目   12日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                      商品タイプ 中量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) その他 その他 - -
                      材質 スチール スチール スチール スチール - スチール - - - -
                      トラスココード 781-1764 756-1008 - 488-1818 - 756-0991 - - - -
                      JANコード 4989999483727 - - 4989999411591 - - - - - -
                      質量(g) 95.000 - - - - - - - - -

                      軽中量棚用ロックピン(8本入)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      スチールラック用
                      評価 5.0満足度:5.02019/05/30
                      純正のロックピンを紛失した為、こちらを購入。
                      問題なく使えた。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト