(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,6段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M5-6356-NG
中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,6段) TRUSCO M5ガタチュウリョウダナ 900X471X

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,376円
税込単価
49,914円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    6
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    500
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M5-6356-NG 解除

Loading...

 
カタログを表示

M5-6356-NG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M5-6356-NG

900
471
780-2803
70500
840
10

1個

45,376( 49,914円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,6段)の型番M5-6356-NGのページです。
型番M5-6356-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,6段)

中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,6段)

    中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 45,376円 29,689円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
      材質 スチール スチール
      天地棚段数(段) 6 6
      連結タイプ 単体型 単体型
      高さ(mm) 1800 1800

      中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,6段)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
      A
      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
      A
      安全性、強度の面からお勧めできません。
      Q 棚板を外して使用できますか?
      A
      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

      この商品のバリエーション

      型番
      M5-6366-NG
      M5-6396-NG
      M5-6566-NG
      M5-6576-NG
      M5-6596-NG
      M5-6656-NG
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?間口
      (mm)
      奥行
      (mm)
      トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

      49,240円

      ( 54,164円 )
      1個 あり

      2日目

      10900571780-284675700.0840

      64,667円

      ( 71,134円 )
      1個 あり

      2日目

      10900921780-2927107300.0840

      70,996円

      ( 78,096円 )
      1個 あり

      1日目

      101500571780-3168114500.01440

      80,557円

      ( 88,613円 )
      1個 あり

      2日目

      101500721780-3206125200.01440

      92,115円

      ( 101,327円 )
      1個 あり

      2日目

      101500921780-3249153600.01440

      75,063円

      ( 82,569円 )
      1個 あり

      2日目

      101800471780-3281129700.01740

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました