(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1.5-6436-NG
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ) TRUSCO M1.5ガタケイチュウリョウダナ 1160

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,241円
税込単価
33,265円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    6
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M1.5-6436-NG 解除

Loading...

 
カタログを表示

M1.5-6436-NG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1.5-6436-NG

1160
295
780-0398
36900.0
1116
10

1個

30,241( 33,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)の型番M1.5-6436-NGのページです。
型番M1.5-6436-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1200mm,3段)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1200mm,3段)

          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)

          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,6段)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,6段)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,6段)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,6段)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1200mm,3段)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1200mm,3段)

                    中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)

                    中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1500mm,3段)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1500mm,3段)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 26,057円 15,487円 14,824円 15,252円 12,103円 20,823円 21,920円 20,261円 14,709円 20,213円 26,073円 18,472円 18,736円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 6 3 3 3 3 3 6 6 3 3 6 3 3
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱) 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) 単体型 連結型追加(2本支柱) 単体型 単体型
                            高さ(mm) 1800 1800 1500 1200 1200 1500 1800 1800 1200 1800 1800 1500 1200

                            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M1.5-6336-NG
                            M1.5-6346-NG
                            M1.5-6366-NG
                            M1.5-6446-NG
                            M1.5-6466-NG
                            M1.5-6536-NG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

                            26,057円

                            ( 28,663円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10860295780-027430500.0816

                            30,040円

                            ( 33,044円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10860445780-031235900.0816

                            34,072円

                            ( 37,479円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10860595780-035541300.0816

                            35,432円

                            ( 38,975円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101160445780-043643500.01116

                            40,320円

                            ( 44,352円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101160595780-047950200.01116

                            35,029円

                            ( 38,532円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            101460295780-051743300.01416

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました