(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:73V-24-NG
軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ2100mm)4段 TRUSCO ケイリョウダナセイタ ガワイタツキ 875

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,270円
税込単価
33,297円

トラスコ中山の軽量ボルト式棚(背板・側板付・100kgタイプ・高さ2100mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    2100
  • 均等積載量(kg/段):
    100
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

73V-24-NG 解除

Loading...

 
カタログを表示

73V-24-NG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73V-24-NG

875
300
779-9373
37500
801
10

1個

30,270( 33,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ中山の軽量ボルト式棚(背板・側板付・100kgタイプ・高さ2100mm)4段。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ2100mm)4段の型番73V-24-NGのページです。
型番73V-24-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

    軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

    軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 30,270円 16,859円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
      材質 スチール スチール
      天地棚段数(段) 4 4
      連結タイプ 単体型 単体型
      高さ(mm) 2100 2100

      軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ2100mm)4段のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
      A
      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
      A
      安全性、強度の面からお勧めできません。
      Q 棚板を外して使用できますか?
      A
      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

      この商品のバリエーション

      型番
      73W-24-NG
      73X-24-NG
      74V-24-NG
      74W-24-NG
      74X-24-NG
      75V-24-NG
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?間口
      (mm)
      奥行
      (mm)
      トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

      42,162円

      ( 46,378円 )
      1個 あり

      1日目

      10875600779-939055100.0801

      35,232円

      ( 38,755円 )
      1個 あり

      1日目

      10875450779-941144600801

      36,385円

      ( 40,024円 )
      1個 あり

      1日目

      101200300779-943847700.01126

      50,753円

      ( 55,828円 )
      1個 あり

      1日目

      101200600779-945465600.01126

      44,065円

      ( 48,472円 )
      1個 あり

      1日目

      101200450779-947156800.01126

      45,060円

      ( 49,566円 )
      1個 あり

      2日目

      101500300779-9497549001426

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました