(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:75X-14-NG
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段 TRUSCO ケイリョウダナカイホウガタ 1500X45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,017円
税込単価
31,919円

棚板の取り付け/取り外し、交換、追加が簡単 軽/中量棚。【特長】・4方からの出...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

75X-14-NG 解除

Loading...

軽量棚開放型 875×300×H2,100mm 4段 ネオグレーの詳細

軽量棚開放型 875×300×H2,100mm 4段 ネオグレー 商品イメージ

軽量棚開放型 875×300×H2,100mm 4段 ネオグレー 商品イメージ

軽量棚開放型 875×300×H2,100mm 4段 ネオグレーの仕様

  • 有効間口寸法:間口-74mm
  • 均等積載量:100kg/段
  • 最大積載量:1,000kg/台
  • 間口:875mm
  • 奥行:300mm
  • 高さ:2,100mm
  • 棚段数:4段
  • 色:ネオグレー
  • 有効間口:801mm
  • 質量/質量単位:21.3kg
  • 生産国:日本

軽量棚開放型 875×300×H2,100mm 4段 ネオグレーの寸法

 

(単位:mm)

 

軽量棚開放型 875×300×H2,100mm 4段 ネオグレー 寸法図

軽量棚開放型 875×300×H2,100mm 4段 ネオグレー 寸法図

OP(色記号)WD段数
NG8753004

使用上のご注意

  • ※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
商品情報を表示

75X-14-NG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75X-14-NG

1500
450
100
779-9527
38500.0
1426
10

1個

29,017( 31,919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚板の取り付け/取り外し、交換、追加が簡単 軽/中量棚。
【特長】
・4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫。
・棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップ(3V/3Xは除く)。
・焼付塗装のためサビ/キズ等に強く、汚れも目立たない。
【用途】
・オフィス/工場倉庫/店舗に使用。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段の型番75X-14-NGのページです。
型番75X-14-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

    軽量棚 L型タイプ 4段 (開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

    軽量棚 L型タイプ 4段 (開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

            セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)4段

            セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)4段

              軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1800mm)

              軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1800mm)

                軽量棚 金網タイプ

                軽量棚 金網タイプ

                  軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                    軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

                    軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

                      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) トラスコ中山 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) トラスコ中山
                        通常価格 16,859円 15,050円 15,664円 18,101円 18,914円 17,006円 13,854円 22,426円 21,278円 15,803円 19,149円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   2日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                        材質 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                        天地棚段数(段) 4 4 4 4 5 4 - - 5 - 6
                        連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 -
                        高さ(mm) 2100 2100 2100 2100 / 2102 2100 1800 1800 - 2400 - 2400

                        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                        A
                        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                        A
                        安全性、強度の面からお勧めできません。
                        Q 棚板を外して使用できますか?
                        A
                        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        74V-14-NG
                        74W-14-NG
                        74X-14-NG
                        76V-14-NG
                        76W-14-NG
                        76X-14-NG
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?間口
                        (mm)
                        奥行
                        (mm)
                        均等積載量
                        (kg/段)
                        トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

                        20,271円

                        ( 22,298円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        101200300100779-9420278001126

                        30,284円

                        ( 33,312円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        101200600100779-944638900.01126

                        26,006円

                        ( 28,607円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        101200450100779-9462335001126

                        29,618円

                        ( 32,580円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        101800300100779-954335400.01726

                        43,663円

                        ( 48,029円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        101800600100779-9560521001726

                        34,800円

                        ( 38,280円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10180045080779-958644000.01726

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました