(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:43V-23-NG
軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段 TRUSCO ケイリョウダナセイタ ガワイタツキ 875

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,720円
税込単価
18,392円

トラスコ中山の軽量ボルト式棚(背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1200
  • 均等積載量(kg/段):
    100
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 表面処理:
    粉体塗装

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

43V-23-NG 解除

Loading...

 
カタログを表示

43V-23-NG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最大積載量(kg/台)
有効間口(mm)
棚板調整ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43V-23-NG

875
300
510-8781
4989999702941
23400
1000
801
50

1個

16,720( 18,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ中山の軽量ボルト式棚(背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段。
2タイプございます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段の型番43V-23-NGのページです。
型番43V-23-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

    875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)

    875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)

      ステンレス軽量棚(5段)

      ステンレス軽量棚(5段)

        メーカー トラスコ中山 エスコ エスコ
        通常価格 16,720円 69,523円 98,382円
        通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
        材質 スチール ステンレス ステンレス
        天地棚段数(段) 3 5 5
        連結タイプ 単体型 単体型 単体型
        高さ(mm) 1200 1800 1800

        軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
        A
        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
        A
        安全性、強度の面からお勧めできません。
        Q 棚板を外して使用できますか?
        A
        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

        この商品のバリエーション

        型番
        43X-23-NG
        44W-23-NG
        44X-23-NG
        46W-23-NG
        46X-23-NG
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口
        (mm)
        奥行
        (mm)
        トラスココード JANコード 質量(g) 最大積載量(kg/台) 有効間口(mm) 棚板調整ピッチ(mm)

        19,527円

        ( 21,480円 )
        1個 あり

        1日目

        875450510-8829498999972140928100-801-

        34,385円

        ( 37,824円 )
        1個 あり

        1日目

        1200600510-8870498999972183642500.01000112650

        29,722円

        ( 32,694円 )
        1個 あり

        1日目

        1200450510-8837498999972189836500.01000112650

        45,874円

        ( 50,461円 )
        1個 あり

        1日目

        1800600510-8896498999972219255900.01000172650

        38,234円

        ( 42,057円 )
        1個 あり

        1日目

        1800450510-88534989999722253479001000172650

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました