(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単動型シリンダ ミリ/インチねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単動型シリンダ ミリ/インチねじ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,064円 ~ 174,375円  特別価格 
税込価格
35,270円 ~ 191,813円  特別価格 

【特長】・インチねじスプリング戻し型単動シリンダです【用途】・工事・加工作業用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
揚力(kN)
ストローク(mm)
トラスココード
ヘッド径(mm)
外径(mm)
最低高(mm)
必要油量(ml)
受圧面積([[CM2]])
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダ
40
15
819-9883
25
58
46
10
6.42
700

1個

32,064( 35,270円 )

4日目

-
100
55
819-9892
37
57
130
80
14.52
2100

1個

40,594( 44,653円 )

4日目

シリンダ
200
126
773-2414
57
86
285
419
33.18
9700
-

1個

63,571( 69,928円 )

4日目

シリンダ
200
320
819-9905
57
86
513
1062
33.18
17000

1個

138,750円

125,402

( 137,942円 )

4日目

シリンダ
200
510
819-9906
57
86
703
1693
33.18
25000

1個

171,563円

157,975

( 173,773円 )

4日目

シリンダ
300
125
819-9908
66
102
300
553
44.17
15300

1個

109,430円

94,449

( 103,894円 )

4日目

シリンダ
300
200
819-9909
66
102
376
884
44.17
19000

1個

140,625円

129,810

( 142,791円 )

4日目

シリンダ
400
125
819-9910
75
117
299
723
57.77
19500

1個

141,563円

130,535

( 143,589円 )

4日目

シリンダ
500
53
819-9913
88.5
128
207
380
71.63
18000

1個

125,625( 138,188円 )

4日目

シリンダ
500
100
819-9914
88.5
128
254
717
71.63
22000

1個

135,640円

117,070

( 128,777円 )

4日目

シリンダ
500
153
819-9915
88.5
128
307
1096
71.63
26000

1個

153,347円

132,353

( 145,588円 )

4日目

シリンダ
700
25
819-9916
78
150
130
257
102.69
16500

1個

118,125円

107,269

( 117,996円 )

4日目

シリンダ
700
50
819-9917
100
150
200
514
102.69
22600

1個

132,595円

114,442

( 125,886円 )

4日目

シリンダ
700
100
819-9918
95
151
278
1027
102.69
31500

1個

174,375円

160,163

( 176,179円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インチねじスプリング戻し型単動シリンダです
【用途】
・工事・加工作業用

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単動型シリンダ ミリ/インチねじ

単動型シリンダ ミリ/インチねじ

    RIKEN 複動式油圧シリンダー 最大出力2000kN 150VC

    RIKEN 複動式油圧シリンダー 最大出力2000kN 150VC

      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

                センターホールシリンダ DC2-100VC

                センターホールシリンダ DC2-100VC

                  RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

                  RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

                    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 300VC

                    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 300VC

                      複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダ

                      複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダ

                        RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

                        RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

                          RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2

                          RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 32,064円 574,176円 611,250円 126,200円 316,963円 246,563円 199,688円 176,214円 127,500円 189,483円 151,875円 144,639円 71,586円
                            通常出荷日 4日目   16日目   5日目   11日目   7日目   7日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~  

                            単動型シリンダ ミリ/インチねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました