(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,872円 ~ 8,802円
税込価格
7,559円 ~ 9,682円

【特長】・荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです・ ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    0.6
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×2.0
  • 色:
    ブラック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
ベルト長さ(m)巻取側
タイプ
ベルト長さ(m)固定側
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
798-4553
4963360070242
2250.000
5
クロスフック
1
-

1個

8,802( 9,682円 )

1日目

798-4561
4963360070211
1650.000
6
エンドレス
-
10

1個

6,872( 7,559円 )

1日目

798-4570
4963360070235
1700.000
5
シボリ縫製
1
10

1個

8,386( 9,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです
・ 中大型トラック用
・簡単な操作で確実な荷締め作業ができます
・黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です
【用途】
・荷物の固定、締め付けに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズ

    ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル

    ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル

      ラッシングベルト カムバックル

      ラッシングベルト カムバックル

        ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

        ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA

          エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)

          エアラインレール (重量用・埋メ込ミタイプ)

            エアラインレール (中量用・フランジ付)

            エアラインレール (中量用・フランジ付)

              ベルト荷締機 ツイストスナップフック

              ベルト荷締機 ツイストスナップフック

                25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

                25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

                  トラックレール (スチール製・クロス)

                  トラックレール (スチール製・クロス)

                    車イス固定ベルト(エアラインレール用/900mm)

                    車イス固定ベルト(エアラインレール用/900mm)

                      ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS

                      ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS

                        ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

                        ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

                          ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

                          ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 キトー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) トラスコ中山 エスコ allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) SK-11 allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 6,872円 5,910円 1,393円 2,295円 27,800円 27,800円 13,755円 1,100円 6,933円 23,146円 2,086円 2,450円 2,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目  
                            最大使用荷重(t) 0.6 - - 0.05 - - - 0.199 - 0.18 0.06 - 0.08
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - - - - - - - - - - -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 50×2.0 - - - - - - - - - - - -
                            ブラック ブルー ブルー - - - - - - - - - -

                            ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック LBR703シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました