(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトラッシング ラチェットバックル LBR 300WBK オールブラックシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトラッシング ラチェットバックル LBR 300WBK オールブラックシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,080円 ~ 6,867円
税込価格
5,588円 ~ 7,554円

【特長】・バックル本体およびハンドルが小型で、簡単な操作で確実な荷締作業ができ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    0.4
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    35×2.0
  • 色:
    ブラック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
ベルト長さ(m)巻取側
タイプ
ベルト長さ(m)固定側
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
798-4499
4963360702051
1550
4
クロスフック
1
-

1個

6,867( 7,554円 )

1日目

798-4502
4963360702013
1150
5
エンドレス
-
10

1個

5,080( 5,588円 )

4日目

798-4511
4963360702044
1200
4
シボリ縫製
1
10

1個

6,867( 7,554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックル本体およびハンドルが小型で、簡単な操作で確実な荷締作業ができます
・ 握りやすい幅広ハンドルです
・黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です
【用途】
・荷物の固定、締め付けに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトラッシング ラチェットバックル LBR 300WBK オールブラックシリーズ

ベルトラッシング ラチェットバックル LBR 300WBK オールブラックシリーズ

    ラチェットバックル LBR 100WBK

    ラチェットバックル LBR 100WBK

      強力型ベルト荷締機

      強力型ベルト荷締機

        ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)

        ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)

          ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-100

          ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-100

            ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-500

            ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-500

              ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-250

              ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-250

                ベルト荷締機(BLシリーズ)

                ベルト荷締機(BLシリーズ)

                  ベルト荷締機コブラ フリー調整ベルト

                  ベルト荷締機コブラ フリー調整ベルト

                    カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)

                    カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)

                      ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

                      ベルト荷締機(ラチェット式・Pシリーズ)

                        ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

                        ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ツイストスナップフック

                          TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 アイタイプ(6台入)

                          TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 アイタイプ(6台入)

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 トラスコ中山 オーエッチ工業 明大 明大 明大 バイタル工業 ユタカメイク テザック スリーエッチ allsafe(アンクラジャパン) テザック
                            通常価格 5,080円 2,873円 18,352円 3,340円 2,191円 6,357円 4,502円 3,185円 7,193円 1,203円 2,244円 12,466円 21,233円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目  
                            最大使用荷重(t) 0.4 0.2 - - - - - - - - - 1 0.75
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル - - - - - - - - -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 35×2.0 25×1.8 - 25×1.8 - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック - - - - - - - - - - -

                            ベルトラッシング ラチェットバックル LBR 300WBK オールブラックシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました