(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWAL-6S3
ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,857円
税込単価
2,043円

【特長】・「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • タイプ:
    A
  • 材質2:
    芯:麻芯
  • 材質3:
    スリーブ:アルミ合金
  • 規格:
    JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用

型番

TWAL-6S3 解除

Loading...

図面

TWAL-6S1/TWAL-6S1.5/TWAL-6S2/TWAL-6S2.5/TWAL-6S3/TWAL-6S4/TWAL-6S5/TWAL-6S6

 数量スライド割引ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 図面6

TWAL-8S1

 数量スライド割引ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 図面7

TWAL-9S1/TWAL-9S1.5/TWAL-9S2.5

 数量スライド割引ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 図面8

TWAL-10S1/TWAL-10S2.5/TWAL-10S3/TWAL-10S4

 数量スライド割引ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 図面

TWAL-12S1/TWAL-12S2

 数量スライド割引ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 図面2

TWAL-14S2.5

 数量スライド割引ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 図面3

TWAL-16S4/TWAL-16S6

 数量スライド割引ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 図面4

TWAL-18S2

 数量スライド割引ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック 図面5
商品情報を表示

TWAL-6S3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)
全長(m)
JANコード
トラスココード
スリング径(mm)
質量(g)
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWAL-6S3

0.6
3
4989999473032
819-1651
6
450
ロープ:炭素鋼
10

4個

1,857( 2,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
・特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロックの型番TWAL-6S3のページです。
型番TWAL-6S3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック

ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック

    ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック

    ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック

      玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

      玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 1,423円 1,561円 2,962円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング
        タイプ A - E
        材質2 芯:麻芯 芯:麻芯 芯:麻芯
        材質3 スリーブ:アルミ合金 スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
        規格 JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用

        ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロックのレビュー

        評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
        鋼材コイルの移動用
        評価 3.0満足度:3.02022/04/05
        鋼材コイルの吊り上げ・移動に使用。ほつれが出にくく型崩れも少ないので良い。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        電気チェーンブロックの吊り下げ用
        評価 5.0満足度:5.02021/04/11
        現場の天井に電気チェーンブロックを吊り下げる用に購入。
        強度も問題なく安心して吊り下げれます。
        他のメーカーと比較して特にどこが優れているとか評価できる商品ではないですが、価格、耐久性も良いと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        玉掛け用
        評価 5.0満足度:5.02021/01/28
        近所のホームセンターに無いサイズだったのでとても助かった。使用感も問題ない。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        TWAL-10S2.5
        TWAL-10S3
        TWAL-10S4
        TWAL-6S4
        TWAL-6S5
        TWAL-6S6
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?安全使用荷重 (2本垂直吊り)
        (t)
        全長
        (m)
        JANコード トラスココード スリング径(mm) 質量(g) 材質1

        3,023円

        ( 3,325円 )
        4個 あり

        4日目

        101.672.54989999473261819-1674101060ロープ:炭素鋼

        3,079円

        ( 3,387円 )
        4個 あり

        1日目

        101.6734989999473278819-1675101220ロープ:炭素鋼

        3,364円

        ( 3,700円 )
        4個 あり

        1日目

        101.6744989999473285819-1676101560ロープ:炭素鋼

        2,159円

        ( 2,375円 )
        4個 あり

        1日目

        100.644989999473049819-16526580ロープ:炭素鋼

        2,410円

        ( 2,651円 )
        4個 あり

        4日目

        100.654989999473056819-16536720ロープ:炭素鋼

        2,671円

        ( 2,938円 )
        4個 あり

        1日目

        100.664989999473063819-16546850ロープ:炭素鋼

        ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました