(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VW2-1400-2ASH
長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ ベルトスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
189,186円 159,748円
税込単価
208,105円 175,723円

【特長】・軽量で持ち運びが楽です・調整時に使用荷重の減少はありません・ベルトの...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル繊維、フック:G80+スチール
  • L1最長(mm):
    2000

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

VW2-1400-2ASH 解除

Loading...

 
カタログを表示

VW2-1400-2ASH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
全長(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
フック色
L1最短(mm)
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VW2-1400-2ASH

1.3
0.96~2
4580269141080
5240.0
819-5497
960
40×4
10

1個

189,186円

159,748

( 175,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ち運びが楽です
・調整時に使用荷重の減少はありません
・ベルトの摩擦を最小限にする金具デザインです
・ベルトスリング・フック・長さ調節器は使用荷重ごとに色分けしています
・部品交換可能です
【用途】
・金型・工業用品運搬に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブの型番VW2-1400-2ASHのページです。
型番VW2-1400-2ASHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

    チェーンコーナーパッド(可動式)

    チェーンコーナーパッド(可動式)

      ワイヤコーナーパッド(可動式)

      ワイヤコーナーパッド(可動式)

        ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付

        ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付

          ベルトスリング用コーナーパッド マグネット付

          ベルトスリング用コーナーパッド マグネット付

            金具付シグナルスリング KTRF 3.0t

            金具付シグナルスリング KTRF 3.0t

              金具付シグナルスリング KSER 0.63t

              金具付シグナルスリング KSER 0.63t

                金具付シグナルスリング KQRE 5.0t

                金具付シグナルスリング KQRE 5.0t

                  金具付シグナルスリング KQRF 6.0t

                  金具付シグナルスリング KQRF 6.0t

                    金具付シグナルスリング KQRF 2.0t

                    金具付シグナルスリング KQRF 2.0t

                      ロックスリング E× E×-2 100mm

                      ロックスリング E× E×-2 100mm

                        金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

                        金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

                          ロックスリング E× E×-2 25mm

                          ロックスリング E× E×-2 25mm

                            メーカー RUD RUD RUD RUD RUD シライ シライ シライ シライ シライ 明大 シライ 明大
                            通常価格 189,186円 38,235円 41,156円 39,558円 20,779円 27,629円 6,000円 30,160円 84,811円 26,402円 9,005円 20,261円 2,118円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   6日目~   9日目   9日目   4日目~   7日目   9日目   7日目  
                            材質1 ベルト:ポリエステル繊維、フック:G80+スチール 硬質ポリウレタン 硬質ポリウレタン 硬質ポリウレタン 硬質ポリウレタン - - - - - - - -
                            L1最長(mm) 2000 - - - - - - - - - - - -

                            長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VW2-2800-2ASH
                            VW4-2100-4ASH
                            VW4-4200-4ASH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大使用荷重
                            (t)
                            全長
                            (m)
                            JANコード 質量(g) トラスココード フック色 L1最短(mm) ベルト寸法(mm)幅×厚さ

                            215,625円

                            ( 237,188円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102.71.29~2458026914109711500.0819-5498129080×4

                            386,437円

                            ( 425,081円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1021.12~2458026914110310480.0819-5499112040×4

                            442,500円

                            ( 486,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104.11.51~2458026914111023600.0819-5500151080×4

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました